(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

洗剤投入式長靴洗浄装置(湿式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

洗剤投入式長靴洗浄装置(湿式)

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
522,126円 459,366円
税込単価
574,339円 505,303円

【特長】・シャワーリングと3面ブラシにより、長靴の靴底と側面の汚れを落とします...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • トラスココード:
    161-3712
  • 質量(g):
    40000.0
  • 材質1:
    ステンレス
  • 高さ(mm):
    933
  • 幅(mm):
    693
  • 消費電力(W):
    110
  • 詳細タイプ:
    湿式洗剤投入
  • 奥行(mm):
    443
  • 電源(V):
    AC100
  • 給水口径:
    16mm
  • 排水口径:
    38mm

型番

KLS-J02B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KLS-J02B

1個

522,126円

459,366

( 505,303円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャワーリングと3面ブラシにより、長靴の靴底と側面の汚れを落とします。
・洗剤投入+お湯の使用が可能で、汚れ落ちを増進します。
・コンパクトで省スペース、キャスター付きで移動も簡単です。
・ステンレス仕様のため、サビに強く衛生的です。
・排水の向きを左右自由に変更出来ます。
【用途】
・水産加工工場、食品工場、厨房など。
【材質】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

洗剤投入式長靴洗浄装置(湿式)の型番KLS-J02Bのページです。
型番KLS-J02Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

洗剤投入式長靴洗浄装置(湿式)

洗剤投入式長靴洗浄装置(湿式)

    流水式靴底洗浄装置 洗剤投入タイプ

    流水式靴底洗浄装置 洗剤投入タイプ

      超耐滑長靴 NHG2000 スーパーフード

      超耐滑長靴 NHG2000 スーパーフード

        メーカー コトヒラ工業 コトヒラ工業 ミドリ安全
        通常価格 522,126円 593,060円 6,693円
        通常出荷日 4日目   4日目   1日目~  
        商品タイプ 関連品 関連品 作業靴
        トラスココード 161-3712 855-9266 -
        質量(g) 40000.0 29000.0 -
        材質1 ステンレス ステンレス -
        高さ(mm) 933 564 -

        洗剤投入式長靴洗浄装置(湿式)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました