(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロフォーミー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

プロフォーミー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,097円
税込単価
2,307円

【特長】・泡で吐出することで薬剤のもつ効果を最大限まで引き出します【用途】・洗...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    1001~
  • ノズル:
    ノズル付き
  • 材質1:
    ポンプ:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    給水ホース・タンク:ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 型番:PF-1500はホースは付属しておりません。型番:PF-2500はホースは付属しております。
  • 使えない液体:溶剤系液剤、粘度のある液剤(油、ペンキ等)

型番

PF-1500 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

PF-1500

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

容量(ml)1001~ノズルノズル付き
詳細容量(ml)1500トラスココード126-8089
JANコード4977938102983質量(g)420.000
材質1ポンプ:ポリプロピレン(PP)材質2給水ホース・タンク:ポリエチレン(PE)
ノズル長(mm)60高さ(mm)315
直径(mm)140幅(mm)210
目盛間隔(ml)250奥行(mm)135

型番リスト

型番
詳細容量(ml)
トラスココード
JANコード
質量(g)
ノズル長(mm)
高さ(mm)
直径(mm)
幅(mm)
目盛間隔(ml)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PF-1500

PF-1500

1500
126-8089
4977938102983
420.000
60
315
140
210
250
135

5個

2,097( 2,307円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・泡で吐出することで薬剤のもつ効果を最大限まで引き出します
【用途】
・洗浄用に
【材質】
・ポンプ:ポリプロピレン(PP)
・給水ホース・タンク:ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 型番:PF-1500はホースは付属しておりません。型番:PF-2500はホースは付属しております。
  • 使えない液体:溶剤系液剤、粘度のある液剤(油、ペンキ等)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プロフォーミーの型番PF-1500のページです。
型番PF-1500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロフォーミー

プロフォーミー

    ロングノズルスプレー

    ロングノズルスプレー

      高粘度容器

      高粘度容器

        1.0L ハンドスプレー

        1.0L ハンドスプレー

          エコノミースプレーガン

          エコノミースプレーガン

            タンク用トリガーノズル

            タンク用トリガーノズル

              500cc スプレーボトル

              500cc スプレーボトル

                キャニヨン スプレー

                キャニヨン スプレー

                  “スプレー用ロングノズル”

                  “スプレー用ロングノズル”

                    ハンド式自在スプレー グリーン

                    ハンド式自在スプレー グリーン

                      スプレー瓶(500-02)500ml

                      スプレー瓶(500-02)500ml

                        1.4L ハンドスプレー(泡洗浄用)

                        1.4L ハンドスプレー(泡洗浄用)

                          ファインスプレー

                          ファインスプレー

                            メーカー ダリヤ トラスコ中山 竹本容器 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ 浅香工業 トラスコ中山 トラスコ中山 日本メデカルサイエンス エスコ ミツギロン工業
                            通常価格 2,097円 900円 290円 4,310円 369円 1,067円 1,090円 1,360円 257円 737円 470円 6,040円 669円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            容量(ml) 1001~ - 1001~ 1000 - - 500 - - - - 1001~ -
                            ノズル ノズル付き ノズル付き ノズル無し ノズル付き - - ノズル付き - - ノズル付き - ノズル付き ノズル付き
                            材質1 ポンプ:ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -
                            材質2 給水ホース・タンク:ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - - -

                            プロフォーミーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト