(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EOS360 ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

EOS360 ブラック

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,080円 30,072円
税込単価
37,488円 33,079円

【特長】・作業者の安全性向上を目的にデザインされたヘッドライトです。・バンド部...

詳細情報を確認する

  • 電池種類:
    単4
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • 奥行(mm):
    44
  • 高さ(mm):
    47
  • 最大点灯時間(h):
    (ハイ)21.5(ミディアム)23(ロー)50(ストロボ)51
  • 色:
  • 幅(mm):
    61
  • 保護等級:
    IPX7
  • 明るさ(lm):
    165
  • JANコード:
    0795626025215
  • 質量(g):
    163.000
  • トラスココード:
    160-8820
  • 電源(V):
    単4形アルカリ電池(3個)

型番

EOS360-BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EOS360-BK

1個

34,080円

30,072

( 33,079円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業者の安全性向上を目的にデザインされたヘッドライトです。
・バンド部分についているライトのみを点灯(ストロボモードあり)させることもできます。
・ハイ、ミディアム、ロー、ストロボの4つの出力モードとなっています。
【付属品】
・ヘッドランプアタッチメント
・ナイロンヘッドストラップ
・カラビナアタッチメント
・カラビナ
・バイクハンドルアタッチメント
・ラバーリング

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EOS360 ブラックの型番EOS360-BKのページです。
型番EOS360-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EOS360 ブラック

EOS360 ブラック

    PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

    PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

      LEDコンパクトヘッドライト

      LEDコンパクトヘッドライト

        PRINCETON LEDヘッドライト APX エクストリーム

        PRINCETON LEDヘッドライト APX エクストリーム

          PRINCETON LEDヘッドライト CHARGE PRO 単3リチウム電池

          PRINCETON LEDヘッドライト CHARGE PRO 単3リチウム電池

            SUREFIRE ミニマス 黒

            SUREFIRE ミニマス 黒

              PETZL イーライト

              PETZL イーライト

                PETZL NAO+ ベルトキット

                PETZL NAO+ ベルトキット

                  PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

                  PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

                    PRINCETON LEDヘッドライト APX

                    PRINCETON LEDヘッドライト APX

                      メーカー PRINCETON PRINCETON GENTOS PRINCETON PRINCETON SUREFIRE PETZL PETZL PRINCETON PRINCETON
                      通常価格 34,080円 16,281円 1,008円 10,023円 23,197円 38,504円 4,600円 4,500円 4,920円 11,200円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目~   2日目~  
                      電池種類 単4 単4 ボタン その他 リチウム リチウム リチウム - その他 その他
                      商品タイプ ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト その他 ヘッドライト ヘッドライト
                      奥行(mm) 44 34 - 44 51 - - - 36 44
                      高さ(mm) 47 47 - 44 19 - - - 33 44
                      最大点灯時間(h) (ハイ)21.5(ミディアム)23(ロー)50(ストロボ)51 150 - 200 24 - - - 100 150

                      ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました