(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アースターミナル F-161・F-162

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アースターミナル F-161・F-162

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,844円 ~ 6,224円
税込価格
6,428円 ~ 6,846円

【特長】・ターミナルを通過した静電気の放電電流をキャッチし可視化。・アース線を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    静電気対策接地用品
  • 外形寸法(mm):
    42(W)×26(H)×88(D)mm
  • 接続端子:
    4口※(ネジ径M4)
  • 静電気反応電圧:
    HBM1000V以上

(i)ご注意

  • 表示を戻すにはF-245が必要です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ外形寸法接続端子電極板寸法導電性マット
F-161静電気対策接地用品42(W)×26(H)×88(D)mm4口※(ネジ径M4)なし
F-162静電気対策接地用品42(W)×26(H)×88(D)mm4口※(ネジ径M4)50×85mmあり
商品情報を表示

型番リスト

型番
電極板寸法(mm)
導電性マット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
なし

1個

5,844( 6,428円 )

2日目

50×85
あり

1個

6,224( 6,846円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ターミナルを通過した静電気の放電電流をキャッチし可視化。
・アース線を幹線にまとめるためのターミナルにアースラインマーカーをセット。
・静電気の放電電流がターミナルを通過すると、静電気の極性マークが表示されます。
・静電気による不良が発生した場合、原因を突き止める手がかりになります。
・表示は一切電源を必要とせず、表示を数年間維持します。
・F-162は、導電性マットに直接取り付けできます。

(i)ご注意

  • 表示を戻すにはF-245が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アースターミナル F-161・F-162

アースターミナル F-161・F-162

    アースラインマーカー F-240/F-241

    アースラインマーカー F-240/F-241

      アースターミナル F-167

      アースターミナル F-167

        バナナジャック付アース線

        バナナジャック付アース線

          静電気対策接地用アクセサリー アース線1.5m

          静電気対策接地用アクセサリー アース線1.5m

            フロアマットグランドコード 静電気対策接地用品

            フロアマットグランドコード 静電気対策接地用品

              アースターミナル F-166

              アースターミナル F-166

                静電気対策接地用アクセサリー リストストラップ接地システム

                静電気対策接地用アクセサリー リストストラップ接地システム

                  アースラインチェッカー

                  アースラインチェッカー

                    静電気対策接地用アクセサリー アース線11cm

                    静電気対策接地用アクセサリー アース線11cm

                      静電気対策接地用アクセサリー アース線付コネクタ

                      静電気対策接地用アクセサリー アース線付コネクタ

                        静電気対策接地用アクセサリー アース線4.5m

                        静電気対策接地用アクセサリー アース線4.5m

                          アース線 F-127-3

                          アース線 F-127-3

                            メーカー ホーザン ホーザン ホーザン アズワン DESCO JAPAN アズワン ホーザン DESCO JAPAN アズワン DESCO JAPAN DESCO JAPAN DESCO JAPAN ホーザン
                            通常価格 5,844円 5,040円 2,177円 5,238円 1,880円 1,530円 1,630円 4,827円 5,420円 1,610円 5,900円 2,414円 1,190円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ 静電気対策接地用品 静電気対策接地用品 静電気対策接地用品 静電気対策接地用品 静電気対策接地用品 静電気対策接地用品 静電気対策接地用品 静電気対策接地用品 その他 静電気対策接地用品 静電気対策接地用品 静電気対策接地用品 静電気対策接地用品
                            外形寸法(mm) 42(W)×26(H)×88(D)mm 53(W)×105(H)×9(D) 42(W)×20(H)×88(D) - - - 42(W)×20(H)×88(D) - - - - - -
                            接続端子 4口※(ネジ径M4) - 4口(ネジ径M4) - - - 4口(ネジ径M4) - - - - - -
                            静電気反応電圧 HBM1000V以上 HBM1000V以上 - - - - - - - - - - -

                            アースターミナル F-161・F-162のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            静電気対策接地用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました