(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BIC TOOL 6角軸ドリルセット(10本組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

BIC TOOL 6角軸ドリルセット(10本組)【10個入り】

通常単価(税別)
9,990円
税込単価
10,989円

【特長】・充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。・刃先先端部の...

詳細情報を確認する

  • ドリル径(刃径)(mm):
    2、2.5、3、3.2、3.5(2本)、4、4.5、5、6
  • シャンク径・MT No:
    6.35
  • 工具材質:
    ハイス
  • シャンクタイプ:
    六角軸
  • 単品/セット品:
    セット品
  • JANコード:
    4582247452041
  • トラスココード:
    835-7575
  • セット内容:
    2.0、2.5、3.0、3.2、3.5(2本)、4.0、4.5、5.0、6.0
  • 表面処理:
    ノンコーティング
  • セット入数(本):
    10
  • 質量(g):
    156.400

型番

6GK-10P 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6GK-10P

1パック

10個入り

9,990( 10,989円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。
・刃先先端部の形状に独自の技術を採用し驚愕の切れ味を実現します。
・食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。
【用途】
・被削材:ステンレス、一般鋼材、軽金属、パイプ等

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BIC TOOL 6角軸ドリルセット(10本組)の型番6GK-10Pのページです。
型番6GK-10Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BIC TOOL 6角軸ドリルセット(10本組)

BIC TOOL 6角軸ドリルセット(10本組)

    鉄工用月光ドリル 23本セット

    鉄工用月光ドリル 23本セット

      六角軸ショートドリル (チタンコーティング)

      六角軸ショートドリル (チタンコーティング)

        スパイラルステップドリル ハイス鋼 段数10・13

        スパイラルステップドリル ハイス鋼 段数10・13

          六角シャンクコバルトドリル(チタンコーティング)

          六角シャンクコバルトドリル(チタンコーティング)

            メーカー ビックツール ビックツール イチネンアクセス SK-11 トップ工業
            通常価格 9,990円 17,996円 1,576円 1,728円 3,851円
            通常出荷日 2日目   4日目   2日目   3日目   1日目~  
            ドリル径(刃径)(mm) 2、2.5、3、3.2、3.5(2本)、4、4.5、5、6 2~13(0.5とび) 6.5 - -
            シャンク径・MT No 6.35 2~13(0.5とび) 6.35 - -
            工具材質 ハイス ハイス ハイス - -
            シャンクタイプ 六角軸 ストレートシャンク 六角軸 - -
            単品/セット品 セット品 セット品 - - -

            BIC TOOL 6角軸ドリルセット(10本組)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました