(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

杭打ちハンマー KP-6

杭打ちハンマー KP-6

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,280円
税込単価
8,008円

【特長】・柄がパイプ状になっているので、そこに杭を差し込むことで確実に杭が打て...

詳細情報を確認する

  • 頭部(径)(mm):
    55
  • 頭部(長さ)(mm):
    125
  • 全長(mm):
    590
  • 頭部材質:
    炭素鋼
  • 柄材質:
    その他
  • 呼称:
    6ポンド
  • JANコード:
    4963360342660
  • トラスココード:
    137-4471
  • 質量(g):
    3000.0
  • 材質2:
    柄:アルミ

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KP-6

1個

7,280( 8,008円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柄がパイプ状になっているので、そこに杭を差し込むことで確実に杭が打てます。
・全ての面で打ち込めるので大ハンマーや地ならしにも使用できます。
【材質】
・頭部:炭素鋼
・柄:アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

杭打ちハンマー KP-6の型番KP-6のページです。
型番KP-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

杭打ちハンマー KP-6

杭打ちハンマー KP-6

    杭打ちハンマー

    杭打ちハンマー

      PX印 ウレタン角カケヤ(木柄)

      PX印 ウレタン角カケヤ(木柄)

        Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)

        Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)

          グリップ付 PX印 両口ハンマー用木柄

          グリップ付 PX印 両口ハンマー用木柄

            PX印 両口ハンマー

            PX印 両口ハンマー

              白ゴムハンマー

              白ゴムハンマー

                オーエッチ工業 片手ハンマー

                オーエッチ工業 片手ハンマー

                  ショックレスハンマー用木柄

                  ショックレスハンマー用木柄

                    ハンマー用木柄

                    ハンマー用木柄

                      パートIIソフトハンマーFP(鉄)・AP(アルミ)用木柄

                      パートIIソフトハンマーFP(鉄)・AP(アルミ)用木柄

                        両口玄能

                        両口玄能

                          ナラシハンマー(横ナラシ)

                          ナラシハンマー(横ナラシ)

                            メーカー オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 盛光
                            通常価格 7,280円 9,034円 20,953円 13,720円 3,647円 7,556円 1,841円 2,139円 1,800円 1,193円 1,571円 4,030円 4,089円
                            通常出荷日 1日目   1日目   9日目   4日目~   4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目  
                            頭部(径)(mm) 55 59 - - - - - - - - - - -
                            頭部(長さ)(mm) 125 145 - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 590 590 - - 900 - - - - - - 330 -
                            頭部材質 炭素鋼 炭素鋼 ウレタン ウレタン - 炭素鋼 樹脂 炭素鋼 - - - - 炭素鋼
                            柄材質 その他 その他 グラスファイバー -

                            杭打ちハンマー KP-6のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました