(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Wera クリックトルクレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Wera クリックトルクレンチ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
34,617円 ~ 40,394円  特別価格 
税込価格
38,079円 ~ 44,433円  特別価格 

【特長】・Weraの代名詞でもある、持ちやすいエルゴノミックハンドル「クラフト...

詳細情報を確認する

  • 負荷方向:
  • 重量(g):
    480

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
精度
最小目盛(N・m)
全長(mm)
差込角
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.5~25
±3%(343960:±4%)
0.1
290
6.35mm
4013288204462
125-6577

1個

34,617( 38,079円 )

1日目

20~100
±3%
0.5
405
9.5mm
4013288204493
125-6579

1個

40,394( 44,433円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Weraの代名詞でもある、持ちやすいエルゴノミックハンドル「クラフトフォーム」を持ち手部分に採用したスリムなボディーで使い勝手のよいトルクレンチです。
・見やすいスケールで快適に作業できます。
【用途】
・検査、締め付け用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Wera クリックトルクレンチ

Wera クリックトルクレンチ

    HAZET トルクレンチ

    HAZET トルクレンチ

      730N/12 トルクレンチ (25-130NM)

      730N/12 トルクレンチ (25-130NM)

        730N/5 トルクレンチ (10-50NM)

        730N/5 トルクレンチ (10-50NM)

          トルクレンチめがねヘッドセット

          トルクレンチめがねヘッドセット

            差替式トルクレンチ ラチェットめがねヘッドセット

            差替式トルクレンチ ラチェットめがねヘッドセット

              トルクレンチ六角棒スパナヘッドセット

              トルクレンチ六角棒スパナヘッドセット

                トルクレンチ引掛スパナセット

                トルクレンチ引掛スパナセット

                  ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N900LCK

                  ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N900LCK

                    シグナル式トルクレンチ PQL

                    シグナル式トルクレンチ PQL

                      730N/20 トルクレンチ(40-200NM)

                      730N/20 トルクレンチ(40-200NM)

                        730N/40 トルクレンチ (80-400NM)

                        730N/40 トルクレンチ (80-400NM)

                          トルクレンチスパナヘッドセット

                          トルクレンチスパナヘッドセット

                            メーカー WERA HAZET スタビレー スタビレー 旭金属工業 TONE 旭金属工業 旭金属工業 中村製作所 東日製作所 スタビレー スタビレー 旭金属工業
                            通常価格 34,617円 50,994円 83,484円 73,529円 52,591円 24,651円 44,290円 64,652円 15,400円 29,439円 89,731円 126,367円 45,577円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   3日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~  
                            負荷方向 - - - -
                            重量(g) 480 - - - - - - - - - - - -

                            Wera クリックトルクレンチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました