(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイメタル式温度計 BM-S-100P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バイメタル式温度計 BM-S-100P

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,113円 ~ 10,000円
税込価格
10,024円 ~ 11,000円

【特長】・感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。・ケース材質がプラケース...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    棒状温度計
  • 温度最小表示(℃):
    1
  • 材質1:
    真鍮メッキ
  • 感温部寸法(mm):
    φ8×50
  • 仕様:
    取付ねじ:R1/2

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~50
166-2781
4974425191208
320.000

1個

9,413( 10,354円 )

4日目

0~50
166-2759
4974425191307
330

1個

9,413( 10,354円 )

7日目

0~50
166-4279
4974425191406
340.000

1個

9,413( 10,354円 )

7日目

0~100
166-2747
4974425191505
320.000

1個

9,321( 10,253円 )

4日目

0~100
166-4333
4974425191604
330

1個

9,413( 10,354円 )

7日目

0~100
166-4278
4974425191703
340.000

1個

9,413( 10,354円 )

7日目

0~150
166-2792
4974425191802
320.000

1個

10,000( 11,000円 )

7日目

0~150
166-2760
4974425191901
330

1個

9,113( 10,024円 )

7日目

0~150
166-4293
4974425192007
340.000

1個

9,113( 10,024円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。
・ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。
【用途】
・測定対象:液体、空気に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイメタル式温度計 BM-S-100P

バイメタル式温度計 BM-S-100P

    バイメタル式温度計 BM-S-75P

    バイメタル式温度計 BM-S-75P

      隔測式温度計 VB-100P

      隔測式温度計 VB-100P

        バイメタル式温度計 BM-T-75P

        バイメタル式温度計 BM-T-75P

          隔測式温度計 LB-150S

          隔測式温度計 LB-150S

            バイメタル温度計(裏出し型)

            バイメタル温度計(裏出し型)

              隔測指示温度計(液体膨張式)

              隔測指示温度計(液体膨張式)

                バイメタル温度計(立型)

                バイメタル温度計(立型)

                  右下 GL温度計 0~100℃・感温部100L

                  右下 GL温度計 0~100℃・感温部100L

                    隔測温度計

                    隔測温度計

                      アルコール精密棒状温度計 0~100℃ 1/2目盛

                      アルコール精密棒状温度計 0~100℃ 1/2目盛

                        デジタル温度計用センサー LK-300S

                        デジタル温度計用センサー LK-300S

                          バイメタル式表面温度計 サーモペッター

                          バイメタル式表面温度計 サーモペッター

                            メーカー 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 右下精器製造 エスコ 三商 三商 佐藤計量器製作所
                            通常価格 9,113円 8,853円 23,500円 9,000円 46,700円 11,131円 27,947円 16,494円 13,534円 20,830円 2,400円 9,700円 14,502円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目~   2日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ 棒状温度計 温度計 温度計 - 温度計 - 温度計(外部センサータイプ) 温度計(設置式) 温度計 温度計(設置式) - - -
                            温度最小表示(℃) 1 - - - - - - - - 5 - - -
                            材質1 真鍮メッキ ケース:プラスチック(ポリアミド樹脂:PA)、透明板:ガラス ケース:6ナイロン+ガラス30% ケース:プラスチック(ポリアミド樹脂:PA)、感温部・取付ネジ:BS(真鍮メッキ)、透明板:ガラス ステンレス(SUS304) - - - - - - - -
                            感温部寸法(mm) φ8×50 φ8×50 φ8×100 φ8×50 φ12×100 - 12×100 φ8 - - - - φ25×7
                            仕様 取付ねじ:R1/2 ねじ規格:R1/2 - ねじ規格:R1/2 ねじ規格:R1/2 - - - - - - - -

                            バイメタル式温度計 BM-S-100Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました