(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーダスターガン OPB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーダスターガン OPB

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,999円 ~ 2,800円
税込価格
2,199円 ~ 3,080円

【特長】・疲れにくいレバータイプです。【用途】・溝、隙間等の除塵が簡単にでき、...

詳細情報を確認する

  • ノズル口径(mm):
    2
  • ノズル取付口:
    G1/8
  • エア取付口:
    OPBプラグ
  • 材質1:
    アルミダイキャスト、真鍮、鉄、NBR他

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
ノズル長さ(mm)
トラスココード
質量(g)
ノズル長(mm)
全長(mm)
ノズル外径(mm)
ノズル口径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23
178-5663
194.000
14
105
-
-

1個

1,999( 2,199円 )

7日目

96
178-5675
204.000
100
190
6
4

1個

2,800( 3,080円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・疲れにくいレバータイプです。
【用途】
・溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りも素早く取る事が出来ます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーダスターガン OPB

エアーダスターガン OPB

    マキタ エアダスター

    マキタ エアダスター

      ウェイブエアーガン

      ウェイブエアーガン

        アルミフレキシブルノズル SAF-200・SAF-300

        アルミフレキシブルノズル SAF-200・SAF-300

          ミニエアダスター ゴムボート ADM-10GPA

          ミニエアダスター ゴムボート ADM-10GPA

            TRUSCO エアダスター レバー式・プロテクトノズルタイプ

            TRUSCO エアダスター レバー式・プロテクトノズルタイプ

              ジョプラ用フラットノズル

              ジョプラ用フラットノズル

                スパウトガン

                スパウトガン

                  高圧用エアーダスター

                  高圧用エアーダスター

                    エアーダスター ポリアセタール製

                    エアーダスター ポリアセタール製

                      トラスコ中山 エアダスター TD-100-CY

                      トラスコ中山 エアダスター TD-100-CY

                        エアーダスター用ブラシノズル

                        エアーダスター用ブラシノズル

                          エアクリーニングガン AD-33

                          エアクリーニングガン AD-33

                            メーカー 近畿製作所(エアダスターガン) マキタ 近畿製作所(エアダスターガン) SK-11 パオック トラスコ中山 SK-11 栗田製作所 UNITED UNITED トラスコ中山 近畿製作所(エアダスターガン) SK-11
                            通常価格 1,999円 3,000円 17,684円 1,736円 3,000円 3,761円 4,228円 5,573円 2,060円 5,600円 4,019円 3,279円 6,109円
                            通常出荷日 7日目~   3日目   12日目   4日目   3日目   4日目   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   7日目~   4日目  
                            ノズル口径(mm) 2 - 2.3 - - 2 - - - 2 1.0X8 3 1.4
                            ノズル取付口 G1/8 - G1/8 - - - - - - - - G1/8 -
                            エア取付口 OPBプラグ - プラグ(20型) - - - - - - - - - -
                            材質1 アルミダイキャスト、真鍮、鉄、NBR他 - アルミ、真鍮、NBR その他 - - - - - - - - 真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、馬毛 -

                            エアーダスターガン OPBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました