(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ダブルアクションサンダー 非吸じん式タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO ダブルアクションサンダー 非吸じん式タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,370円
税込単価
20,207円

全長145mmの後方排気のダブルアクションサンダーです。ペーパーサイズ(mm)...

詳細情報を確認する

  • ペーパーサイズ(mm):
    125
  • 空気消費量(m³/min):
    0.47
  • オービットダイヤ(mm):
    5
  • 排気:
    後方
  • 全長(mm):
    145
  • 商品タイプ:
    本体
  • ホース取付口:
    PT1/4
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]]):
    10000
  • JANコード:
    4989999845310
  • 質量(g):
    600.0
  • トラスココード:
    116-1867

型番

TWS-125 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TWS-125

1個

18,370( 20,207円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

全長145mmの後方排気のダブルアクションサンダーです。
ペーパーサイズ(mm)125
空気消費量(m³/min)0.47
オービットダイヤ(mm)5
ホース取付口:PT1/4

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ダブルアクションサンダー 非吸じん式タイプの型番TWS-125のページです。
型番TWS-125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ダブルアクションサンダー 非吸じん式タイプ

TRUSCO ダブルアクションサンダー 非吸じん式タイプ

    TRUSCO ダブルアクションサンダー 吸じん式タイプ

    TRUSCO ダブルアクションサンダー 吸じん式タイプ

      デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 KDM-055B

      デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 KDM-055B

        非吸じん式ダブルアクションサンダー

        非吸じん式ダブルアクションサンダー

          デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 KDM-055SB

          デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 KDM-055SB

            オービタルサンダー(マジックシートタイプ)

            オービタルサンダー(マジックシートタイプ)

              コンパクトツール ダブルアクションサンダー 905A4-LPS/905A4-MPS

              コンパクトツール ダブルアクションサンダー 905A4-LPS/905A4-MPS

                ベルクロベースパッド

                ベルクロベースパッド

                  サンダNSG-100

                  サンダNSG-100

                    非吸塵式オービタルエアサンダー

                    非吸塵式オービタルエアサンダー

                      吸じん式/非吸じん式ダブルアクションサンダー

                      吸じん式/非吸じん式ダブルアクションサンダー

                        デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 二重回転運動

                        デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 二重回転運動

                          デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 二重回転運動

                          デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 二重回転運動

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 空研 コンパクトツール 空研 信濃機販 コンパクトツール MASTER 日本ニューマチック工業 空研 コンパクトツール 空研 空研
                            通常価格 18,370円 26,286円 27,817円 30,676円 27,933円 42,752円 34,119円 1,900円 24,326円 31,006円 32,955円 27,401円 37,266円
                            通常出荷日 4日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            ペーパーサイズ(mm) 125 125 125 125 125 100×180 125 - - 75X110 125 125 125
                            空気消費量(m³/min) 0.47 0.47 0.35 0.38 0.35 0.25 0.4 - 0.4 0.2 0.3 - -
                            オービットダイヤ(mm) 5 5 5 5 5 5 10 - - 3 5 - -
                            排気 後方 後方 後方 後方 後方 後方 後方 - - 後方 後方 後方 後方
                            全長(mm) 145 190 146 158 183 315 241 - 161 153 - - -

                            TRUSCO ダブルアクションサンダー 非吸じん式タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました