(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスのぞき窓(ワイパー付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスのぞき窓(ワイパー付き)

通常価格(税別)
140,309円 ~ 155,154円
税込価格
154,340円 ~ 170,669円

【特長】・容器等のへルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
JANコード
詳細仕様1
詳細仕様2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ヘルールサイズ:3S
4589691023780
・サイズ(mm):Φ98×131・ヘルールサイズ:3S・本体材質:本体(窓枠下)/SUS316L、カバー(窓枠上)・ボルト・ワッシャー/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラス
・ワイパー材質:接液部/SUS316L、その他/SUS304、ワイパーブレード/PTFE、軸部Oリング/バイトン・ヘルール適用サイズ:3S・4S・耐圧強度:0.18MPa
1個

1個

140,309( 154,340円 )

8日目

ヘルールサイズ:4S
4589691023797
・サイズ(mm):Φ126×131・ヘルールサイズ:4S・本体材質:本体(窓枠下)/SUS316L、カバー(窓枠上)・ボルト・ワッシャー/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラス
・ワイパー材質:接液部/SUS316L、その他/SUS304、ワイパーブレード/PTFE、軸部Oリング/バイトン・ヘルール適用サイズ:3S・4S・耐圧強度:0.16MPa(常温)
1個

1個

155,154( 170,669円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・容器等のへルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。
・従来ののぞき窓と違い、へルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。
・ハンドルを回すと、内側のワイパーブレードが回転し、汚れや水滴をふき取ることができます。
・接液部はSUS316Lで耐食性に優れています。
・内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスのぞき窓(ワイパー付き)

ステンレスのぞき窓(ワイパー付き)

    一体型のぞき窓 NMBシリーズ

    一体型のぞき窓 NMBシリーズ

      ステンレス加圧タンク TB・TM・TNリーズ

      ステンレス加圧タンク TB・TM・TNリーズ

        ストレート吊下げ汎用タンク(下部取手付)

        ストレート吊下げ汎用タンク(下部取手付)

          吊り下げ式下部取っ手付ステンレス密閉容器(バンド式) CTLBDシリーズ

          吊り下げ式下部取っ手付ステンレス密閉容器(バンド式) CTLBDシリーズ

            吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付ステンレス密閉容器(クリップ式) CTBDFシリーズ

            吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付ステンレス密閉容器(クリップ式) CTBDFシリーズ

              ステンレス密閉タンク(取手付き)

              ステンレス密閉タンク(取手付き)

                メーカー アズワン アズワン ユニコントロールズ MONOVATE(旧:日東金属工業) アズワン アズワン アズワン
                通常価格 140,309円 38,371円 42,186円 16,464円 28,474円 20,639円 32,349円
                通常出荷日 8日目   8日目~   5日目~   1日目   10日目   10日目   1日目  
                商品タイプ 関連品 関連品 加圧タンク タンク 密閉タンク 密閉タンク -
                材質 SUS316L SUS316L SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304
                内容量 1個 1個 - - - - 1個

                ステンレスのぞき窓(ワイパー付き)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました