(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

口付杓(ロングタイプ)

口付杓(ロングタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,699円
税込単価
39,269円

・アズワンのロングタイプの口付杓です。・3サイズございます。

詳細情報を確認する

型番

3-9801-04 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプひしゃく容量(ml)1000
仕様柄長さ(mm):2000詳細仕様1・容量(L):1・柄長さ(mm):2000・材質:SUS304・ロングタイプ
内容量1個 - -

型番リスト

型番
容量(ml)
仕様
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-9801-04

1000
柄長さ(mm):2000
・容量(L):1・柄長さ(mm):2000・材質:SUS304・ロングタイプ
1個

1個

35,699( 39,269円 )

19日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

・アズワンのロングタイプの口付杓です。
・3サイズございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

口付杓(ロングタイプ)の型番3-9801-04のページです。
型番3-9801-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

口付杓(ロングタイプ)

口付杓(ロングタイプ)

    ステン角型バット

    ステン角型バット

      ヘラ付きさじ SUS430 600mm

      ヘラ付きさじ SUS430 600mm

        万能スコップ 特大

        万能スコップ 特大

          ステンレススプーン 600 SUS430

          ステンレススプーン 600 SUS430

            ヘラ(さじ付) 全長 360㎜

            ヘラ(さじ付) 全長 360㎜

              メーカー アズワン アズワン コクゴ ケニス コクゴ ケニス
              通常価格 35,699円 2,950円 14,000円 8,075円 13,500円 3,430円
              通常出荷日 19日目   1日目   8日目   9日目   10日目   6日目  
              商品タイプ ひしゃく - - - - -
              内容量 1個 - - - - -

              口付杓(ロングタイプ)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

              閉じる

              比較リスト