(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)300L/min

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)300L/min

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
70,100円
税込単価
77,110円

【特長】・1台で3台分のフィルタ機能を搭載しています。・圧力損失が少ない省エネ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • 詳細タイプ:
    フィルター
  • 仕様:
    外寸法:92×101×262mm
  • JANコード:
    4580114134823
  • 詳細仕様1:
    ・接続口径(Rc):1/4・最大流量(L/min):300 ※最大流量は0.7Mpa時です。・使用圧力:0.3~0.97MPa・使用温度範囲:5~60℃・固形粒子除去:0.01μm
  • 詳細仕様2:
    ・2次側油分濃度:0.01mg/m3以下・外寸法:92×101×262mm・重量:1.3kg・※抗菌・除菌仕様ラインナップもございます。お問い合わせください。
  • 内容量:
    1個

型番

3-8394-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-8394-01

1個

1個

70,100( 77,110円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台で3台分のフィルタ機能を搭載しています。
・圧力損失が少ない省エネフィルターです。
・構造がシンプルでエレメントの交換が容易です。
・2つの圧力計付でエレメントの交換時期を目視監視できます(T-103A除く)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)300L/minの型番3-8394-01のページです。
型番3-8394-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)300L/min

圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)300L/min

    圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)750~1500L/min

    圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)750~1500L/min

      専用エレメント(3in1マルチ・ドライフィルタ用)

      専用エレメント(3in1マルチ・ドライフィルタ用)

        圧縮空気用フィルター(レマン・ドライフィルタ)

        圧縮空気用フィルター(レマン・ドライフィルタ)

          専用エレメント(レマン・ドライフィルタ用)

          専用エレメント(レマン・ドライフィルタ用)

            ソレノイド駆動式ダイヤフラム定量ポンプ

            ソレノイド駆動式ダイヤフラム定量ポンプ

              高真空型ダイアフラム式真空ポンプ

              高真空型ダイアフラム式真空ポンプ

                スマートデジタル定量ポンプDDE

                スマートデジタル定量ポンプDDE

                  温度センサー PT1000.60

                  温度センサー PT1000.60

                    小型DCダイヤフラムポンプ DSAシリーズ

                    小型DCダイヤフラムポンプ DSAシリーズ

                      ケミカルハンディーポンプ MHシリーズ

                      ケミカルハンディーポンプ MHシリーズ

                        ヤマダ ダイアフラムポンプNDP-32BAN

                        ヤマダ ダイアフラムポンプNDP-32BAN

                          エアーダンパー

                          エアーダンパー

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン タクミナ アズワン グルンドフォスポンプ 東京硝子器械 アズワン アズワン ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション
                            通常価格 70,100円 73,552円 7,500円 22,428円 7,125円 135,953円 406,494円 63,000円 24,482円 9,173円 94,999円 218,214円 79,858円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目~   8日目   1日目~   7日目~   8日目   4日目~   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   11日目   10日目~  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 電動式 電動式 電動式 関連商品 自吸式 電動式 エア式 -
                            詳細タイプ フィルター フィルター 専用エレメント フィルター 専用エレメント - - - - - - - -
                            仕様 外寸法:92×101×262mm - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4580114134823 - - - - - - - - - - - -
                            詳細仕様1 ・接続口径(Rc):1/4・最大流量(L/min):300 ※最大流量は0.7Mpa時です。・使用圧力:0.3~0.97MPa・使用温度範囲:5~60℃・固形粒子除去:0.01μm - - - - - - - - - - - -

                            圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)300L/minのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました