(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電率計 校正証明書付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

導電率計 校正証明書付き

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,900円
税込価格
19,690円

自動温度補正・自動パワーオフ・データホールド機能付きの導電率計

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    導電率計
  • 測定範囲:
    0~9990μS/cm
  • 分解能:
    1μS/cm
  • 電源(V):
    CR2032電池×1個
  • JANコード:
    4589638196935
  • 詳細仕様1:
    ・型番:ASCON2・測定範囲(導電率/温度):0~9990μS/cm/0~80℃・測定項目:導電率・温度・精度:±2%・分解能:導電率/1μS/cm、温度/0.1℃・サイズ:150×28×13mm
  • 詳細仕様2:
    ・重量:42.5g・機能:自動温度補正・自動パワーオフ・データホールド・電源:CR2032電池×1個(テスト用付属)・校正証明:付き・試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き・※校正証明書付きは、出荷時に【導電率】の校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビりティ体系図)を添付しています。・※温度の校正作業は含まれておりません。
  • 内容量:
    1個

型番

3-6453-01-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-6453-01-20

1個

1個

17,900( 19,690円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

自動温度補正・自動パワーオフ・データホールド機能付きの導電率計

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電率計 校正証明書付き

導電率計 校正証明書付き

    9531500 ポケットプロ導電率計

    9531500 ポケットプロ導電率計

      導電率計

      導電率計

        pH計(ペンタイプ) AS600 校正証明書付き

        pH計(ペンタイプ) AS600 校正証明書付き

          メーカー アズワン 東京硝子器械 ケニス アズワン
          通常価格 17,900円 35,063円 27,585円 22,116円
          通常出荷日 19日目   3日目   4日目   19日目  
          商品タイプ 導電率計 導電率計 導電率計 pH計
          測定範囲 0~9990μS/cm 0.0~19.99mS/cm EC:0~100mS/cm 3レンジ、TDS:0~66000ppm 3レンジ pH:-1~15
          分解能 1μS/cm 0.01mS/cm 1μS/cm(2000μS/cmレンジ) 0.01mS/cm(20.00mS/cmレンジ) 0.1mS/cm(100mS/cmレンジ) 0.01pH
          電源(V) CR2032電池×1個 - - CR2032リチウム電池×2個
          JANコード 4589638196935 - - 4589638197901

          導電率計 校正証明書付きのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました