(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
5,340円 ~ 85,100円  特別価格 
税込価格
5,874円 ~ 93,610円  特別価格 

強靭性と電気特性、耐薬品性に優れ、工業材料として幅広い用途に使用できます。

詳細情報を確認する

型番

未確定404件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
347
200000
0.038
-

1個

12,100( 13,310円 )

11日目

348
200000
0.038
-

1個

12,100( 13,310円 )

11日目

349
200000
0.038
-

1個

12,100( 13,310円 )

11日目

350
200000
0.038
200

1個

12,100( 13,310円 )

11日目

351
200000
0.038
-

1個

12,200( 13,420円 )

11日目

352
200000
0.038
200

1個

12,200( 13,420円 )

11日目

353
200000
0.038
200

1個

12,200( 13,420円 )

11日目

354
200000
0.038
-

1個

12,200( 13,420円 )

11日目

355
200000
0.038
200

1個

12,300( 13,530円 )

11日目

356
200000
0.038
-

1個

12,300( 13,530円 )

11日目

357
200000
0.038
-

1個

12,300( 13,530円 )

11日目

358
200000
0.038
100

1個

12,300( 13,530円 )

11日目

359
200000
0.038
-

1個

12,400( 13,640円 )

11日目

360
200000
0.038
200

1個

12,400( 13,640円 )

11日目

361
200000
0.038
-

1個

12,400( 13,640円 )

11日目

362
200000
0.038
-

1個

12,400( 13,640円 )

11日目

363
200000
0.038
100

1個

12,500( 13,750円 )

11日目

364
200000
0.038
200

1個

12,500( 13,750円 )

11日目

365
200000
0.038
-

1個

12,500( 13,750円 )

11日目

366
200000
0.038
200

1個

12,500( 13,750円 )

11日目

367
200000
0.038
-

1個

12,600( 13,860円 )

11日目

368
200000
0.038
200

1個

12,600( 13,860円 )

11日目

369
200000
0.038
-

1個

12,600( 13,860円 )

11日目

370
200000
0.038
200

1個

12,600( 13,860円 )

11日目

371
200000
0.038
200

1個

12,700( 13,970円 )

11日目

372
200000
0.038
-

1個

12,700( 13,970円 )

11日目

373
200000
0.038
-

1個

12,700( 13,970円 )

11日目

374
200000
0.038
-

1個

12,700( 13,970円 )

11日目

375
200000
0.038
200

1個

12,800( 14,080円 )

11日目

376
200000
0.038
200

1個

12,800( 14,080円 )

11日目

377
200000
0.038
-

1個

12,800( 14,080円 )

11日目

378
200000
0.038
200

1個

12,800( 14,080円 )

11日目

379
200000
0.038
-

1個

12,900( 14,190円 )

11日目

380
200000
0.038
-

1個

12,900( 14,190円 )

11日目

381
200000
0.038
-

1個

12,900( 14,190円 )

11日目

382
200000
0.038
-

1個

13,000( 14,300円 )

11日目

383
200000
0.038
200

1個

13,000( 14,300円 )

11日目

384
200000
0.038
-

1個

13,000( 14,300円 )

11日目

385
200000
0.038
200

1個

13,000( 14,300円 )

11日目

386
200000
0.038
200

1個

13,100( 14,410円 )

11日目

387
200000
0.038
50

1個

13,100( 14,410円 )

11日目

388
200000
0.038
50

1個

13,100( 14,410円 )

11日目

390
200000
0.038
200

1個

13,200( 14,520円 )

11日目

391
200000
0.038
-

1個

13,200( 14,520円 )

11日目

392
200000
0.038
-

1個

13,200( 14,520円 )

11日目

393
200000
0.038
200

1個

13,200( 14,520円 )

11日目

394
200000
0.038
-

1個

13,300( 14,630円 )

11日目

395
200000
0.038
-

1個

13,300( 14,630円 )

11日目

396
200000
0.038
-

1個

13,300( 14,630円 )

11日目

397
200000
0.038
200

1個

13,300( 14,630円 )

11日目

488
200000
0.038
200

1個

15,700( 17,270円 )

11日目

501
200000
0.038
50

1個

15,200( 16,720円 )

11日目

595
200000
0.038
-

1個

18,800円

18,525

( 20,378円 )

11日目

854
200000
0.038
200

1個

26,500円

24,605

( 27,066円 )

11日目

899
200000
0.038
200

1個

27,800円

25,631

( 28,194円 )

11日目

916
200000
0.038
100

1個

26,980円

26,105

( 28,716円 )

11日目

251
200000
0.05
-

1個

11,900( 13,090円 )

11日目

252
200000
0.05
-

1個

11,900( 13,090円 )

11日目

253
200000
0.05
-

1個

11,900( 13,090円 )

11日目

254
200000
0.05
200

1個

12,000( 13,200円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強靭性と電気特性、耐薬品性に優れ、工業材料として幅広い用途に使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)

ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)

    ルミラー(R)フィルム H10

    ルミラー(R)フィルム H10

      アラミドペーパー (ノーメックス(R))

      アラミドペーパー (ノーメックス(R))

        ふっ素樹脂フィルム(FEP)

        ふっ素樹脂フィルム(FEP)

          ポリカーボネイトフィルム

          ポリカーボネイトフィルム

            ふっ素樹脂フィルム(ETFE)

            ふっ素樹脂フィルム(ETFE)

              ルミラー(R)フィルム(PETフィルム・T60透明)

              ルミラー(R)フィルム(PETフィルム・T60透明)

                PPSフィルム

                PPSフィルム

                  ふっ素樹脂フィルム(PTFE)

                  ふっ素樹脂フィルム(PTFE)

                    ふっ素樹脂フィルム(PFA)

                    ふっ素樹脂フィルム(PFA)

                      マグネタックテープ

                      マグネタックテープ

                        ルミラー(R)フィルム(帯電防止仕様)X53シリーズ

                        ルミラー(R)フィルム(帯電防止仕様)X53シリーズ

                          ビニールフィルムシート

                          ビニールフィルムシート

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 5,340円 7,486円 28,433円 3,130円 6,156円 13,300円 5,937円 6,156円 9,800円 4,800円 14,346円 21,660円 4,265円
                            通常出荷日 1日目~   7日目~   7日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   7日目~   1日目~   1日目~   12日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ シート シート - シート シート - - シート シート - テープ シート シート
                            材質 【樹脂】PET 【樹脂】PET - 【樹脂】ふっ素樹脂 【樹脂】PC(ポリカーボネート) - - 【樹脂】PPS樹脂 【樹脂】ふっ素樹脂 - - 【樹脂】PET 【樹脂】塩化ビニール

                            ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ルミラーフィルムの芯の内径を教えてください。
                            A
                            ルミラーフィルムの芯の内径は3インチ(約76.2mm)です。

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました