(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク) 引出しタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク) 引出しタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
81,749円 ~ 83,513円
税込価格
89,924円 ~ 91,864円

【特長】・CA・DCタイプは前後に引き出せるスライド棚付で、狭い場所でも両側か...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    847
  • 奥行(mm):
    527
  • 最大積載量(kg/台):
    200
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:エラストマー
  • キャスター径(mm)(mm):
    100
  • 均等積載量(kg/段)天板:
    100
  • 均等積載量(kg/段)中棚:
    20

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
収納ホルダ数
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
収納シャンク形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
915 ~ 945
グリーン
HSK100A BT50 NT50兼用 18個
4989999890242
114-8809
27900
HSK-100、BT50、NT50

1個

83,513( 91,864円 )

8日目

915 ~ 945
ネオグレー
HSK100A BT50 NT50兼用 18個
4989999890235
114-8808
27900
HSK-100、BT50、NT50

1個

83,513( 91,864円 )

8日目

915 ~ 942
グリーン
HSK63A BT40 NT40兼用 24個
4989999890228
114-8807
28200
HSK-63、BT40、NT40

1個

83,136( 91,450円 )

8日目

915 ~ 942
ネオグレー
HSK63A BT40 NT40兼用 24個
4989999890211
114-8806
28200
HSK-63、BT40、NT40

1個

83,136( 91,450円 )

8日目

915 ~ 936
グリーン
HSK40A専用 30個
4989999890204
114-8805
28100
HSK-40

1個

81,749( 89,924円 )

8日目

915 ~ 936
ネオグレー
HSK40A専用 30個
4989999890198
114-8804
28100
HSK-40

1個

81,749( 89,924円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CA・DCタイプは前後に引き出せるスライド棚付で、狭い場所でも両側から取り出せます。
・工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。
・引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。
・前後に引き出せるスライド棚により、狭い場所でも両側から取出し可能です。
【用途】
・ツーリング工具などの保管・管理に最適です。

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク) 引出しタイプ

コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク) 引出しタイプ

    コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク) スライド棚・引出しタイプ

    コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク) スライド棚・引出しタイプ

      コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク) スライド棚タイプ

      コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク) スライド棚タイプ

        ツーリングパネルワゴン(引出し付)

        ツーリングパネルワゴン(引出し付)

          ツーリングワゴン(HSKタイプ)

          ツーリングワゴン(HSKタイプ)

            ツーリングケース NT-40・NT-50

            ツーリングケース NT-40・NT-50

              ツーリング収納ボックス CB-UT307・404・503

              ツーリング収納ボックス CB-UT307・404・503

                ツーリングワゴン用ホルダーフレーム(HSKタイプ)

                ツーリングワゴン用ホルダーフレーム(HSKタイプ)

                  ツーリングキャビネットワゴン(スイングドア付)

                  ツーリングキャビネットワゴン(スイングドア付)

                    ツーリングワゴン NTW・PTW

                    ツーリングワゴン NTW・PTW

                      フェニックスワゴン (ツーリングタイプ・1段引出し付)

                      フェニックスワゴン (ツーリングタイプ・1段引出し付)

                        ツーリングHSK用シャンクホルダー

                        ツーリングHSK用シャンクホルダー

                          ツーリングワゴン W1030・4段タイプ

                          ツーリングワゴン W1030・4段タイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大阪製罐 サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ
                            通常価格 81,749円 88,677円 91,635円 108,923円 131,480円 7,073円 8,180円 9,081円 175,530円 44,480円 51,318円 586円 90,356円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目  
                            間口(mm) 847 847 847 825 1030 - - - 700 - - - 1030
                            奥行(mm) 527 527 527 556 600 - - - 500 532 - - 600
                            最大積載量(kg/台) 200 200 200 250 - - - - - - 150 - -
                            材質1 本体:スチール 本体:スチール 本体:スチール - - - - - - - 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) - -
                            材質2 キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール - - - - - - - キャスター金具:スチール - -

                            コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク) 引出しタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました