(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
50,604円 ~ 55,886円
税込価格
55,664円 ~ 61,475円

【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。・アング...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    1330
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    120
  • キャスター径(mm)(mm):
    100
  • こぼれ止め高さ(mm):
    40
  • 段数(段):
    3
  • 組立目安:
    50分
  • 本体材質:
    スチール
  • キャスター材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ゴム

(i)ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

EGW-P963-W/EGW-P963-YG

イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付) EGW-P963-W/EGW-P963-YG図面

EGW-P973-W/EGW-P973-YG

イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付) EGW-P973-W/EGW-P973-YG図面

使用方法・使用事例

使用方法

イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付) 取扱説明書-1イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付) 取扱説明書-2イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付) 取扱説明書-3イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付) 取扱説明書-4
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最大積載量(kg/台)
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
679
400
200
ブラック
-
342-1877
21690.0

1個

50,604( 55,664円 )

1日目

679
400
250
ブラック
-
326-8835
21690.0

1個

50,604( 55,664円 )

1日目

679
400
250
ブラック
-
326-8833
21690.0

1個

50,604( 55,664円 )

1日目

679
400
200
オレンジ
-
326-8837
21690.0

1個

50,604( 55,664円 )

1日目

679
400
200
オレンジ
-
326-8836
21690.0

1個

50,604( 55,664円 )

1日目

679
400
250
レッド
-
326-8834
21690.0

1個

50,604( 55,664円 )

1日目

679
400
200
レッド
-
326-8832
21690.0

1個

50,604( 55,664円 )

1日目

679
400
200
ホワイト
4989999911855
125-6638
21690.0

1個

51,205( 56,326円 )

1日目

679
400
250
ホワイト
-
326-8831
21690.0

1個

50,604( 55,664円 )

1日目

679
400
200
ヤンググリーン
4989999911879
125-6639
21690.0

1個

51,205( 56,326円 )

4日目

679
400
200
ホワイト
4989999924763
116-3488
21690.0

1個

50,604( 55,664円 )

4日目

829
500
200
ヤンググリーン
4989999911916
125-6641
26630.0

1個

55,886( 61,475円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
・アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
・棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
・棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
【用途】
・工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
【材質】
・本体:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付)

イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付)

    バーディワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付)

    バーディワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付)

      バーディワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付)

      バーディワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付)

        イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付)

        イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付)

          フェニックスワゴン (省音タイプ・仕切板付)

          フェニックスワゴン (省音タイプ・仕切板付)

            フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付)

            フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付)

              フェニックスワゴン (省音タイプ・パンチングパネル付) 小パネル付

              フェニックスワゴン (省音タイプ・パンチングパネル付) 小パネル付

                フェニックスワゴン (省音タイプ・スライド棚2段付)

                フェニックスワゴン (省音タイプ・スライド棚2段付)

                  フェニックスワゴン (省音タイプ・三方枠付)

                  フェニックスワゴン (省音タイプ・三方枠付)

                    MLワゴン

                    MLワゴン

                      組立式ボックスワゴン PIR・PJRタイプ

                      組立式ボックスワゴン PIR・PJRタイプ

                        フェニックスワゴン (省音タイプ・天板あり)

                        フェニックスワゴン (省音タイプ・天板あり)

                          フェニックスワゴン 2段 (エコノミータイプ)

                          フェニックスワゴン 2段 (エコノミータイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 50,604円 39,714円 58,720円 53,417円 26,787円 57,621円 26,970円 40,983円 34,895円 60,568円 69,884円 34,043円 20,622円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   2日目   2日目~   1日目~   2日目~   1日目   1日目~   2日目~   8日目   3日目   2日目   1日目  
                            高さ(mm) 1330 1330 1352 1352 880 880 880 880 880 - 1300 899 600
                            均等積載量(kg/段)(kg/段) 120 120 120 120 100 100 100 - 100 30 - 100 100
                            キャスター径(mm)(mm) 100 - - - - - - 100 - - - - -
                            こぼれ止め高さ(mm) 40 - - - 50 50 50 - 50 - - 50 50
                            段数(段) 3 - - - 3 3 3 4 2 1 - 2 2

                            イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました