(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コゾウリフター (足踏み油圧式・テーブル型)100×1000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コゾウリフター (足踏み油圧式・テーブル型)100×1000

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
310,852円 ~ 446,040円
税込価格
341,937円 ~ 490,644円

【特長】・1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フォークリフト
  • フォーク寸法 幅(mm):
    100
  • フォーク寸法 長さ(mm):
    1000
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 荷重中心距離(mm):
    550
  • 前車輪:
    固定ウレタンキャスター2個

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
  • フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。
  • 定期点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
  • お問い合わせが多い質問をメーカー情報に明記しております。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図

BEA-H400-15W

コゾウリフター (足踏み油圧式・テーブル型)100×1000 外形図1

使用方法・使用事例

使用方法

コゾウリフター (足踏み油圧式・テーブル型)100×1000 使用例1 コゾウリフター (足踏み油圧式・テーブル型)100×1000 使用例2
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
フォーク高さ 最低(mm)
フォーク高さ 最高(mm)
JANコード
トラスココード
足踏み回数(回)
フォーク寸法(mm)スライド外幅
車輪径(mm)前輪/後輪
全高(mm)
後車輪
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
400
80
900
4550414033188
256-7170
早22/遅57
218~581
80/150
1358
自在ストッパー付ゴムキャスター2個

1個

310,852( 341,937円 )

9日目

400
80
1200
4550414033171
256-7171
早28/遅75
218~581
80/150
1658
自在ストッパー付ゴムキャスター2個

1個

323,217( 355,539円 )

31日目

400
80
1500
4989999950847
115-8370
早35/遅94
218~581
80/150
1958
自在ストッパー付ゴムキャスター2個

1個

322,474( 354,721円 )

14日目

800
85
800
4550414033164
256-7174
早54/遅144
218~578
80/200
1360
自在ストッパー付ゴムキャスター2個

1個

427,625( 470,388円 )

9日目

800
85
1100
4550414033157
256-7173
早76/遅199
218~578
80/200
1661
自在ストッパー付ゴムキャスター2個

1個

446,040( 490,644円 )

9日目

800
85
1400
4989999934137
115-8369
早85/遅221
218~578
80/200
1961
自在ストッパー付ウレタンキャスター1個、自在ウレタンキャスター1個

1個

440,876( 484,964円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。
・独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
・新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
・荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
・狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。
・過負荷防止バルブ付です。
・簡単操作の足踏み式のリフターです。
【用途】
・1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
  • フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。
  • 定期点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
  • お問い合わせが多い質問をメーカー情報に明記しております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コゾウリフター (足踏み油圧式・テーブル型)100×1000

コゾウリフター (足踏み油圧式・テーブル型)100×1000

    コゾウリフター(足踏み油圧式・低床型)

    コゾウリフター(足踏み油圧式・低床型)

      コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪タイプ)

      コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪タイプ)

        コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪・ロングフォークタイプ)

        コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪・ロングフォークタイプ)

          ゴールドリフター GLF スタンダード(油圧・足踏式)

          ゴールドリフター GLF スタンダード(油圧・足踏式)

            コゾウリフター(足踏み油圧式・ロングフォークタイプ)

            コゾウリフター(足踏み油圧式・ロングフォークタイプ)

              コゾウリフター (足踏み油圧式・幅広タイプ)

              コゾウリフター (足踏み油圧式・幅広タイプ)

                コゾウリフター(足踏み油圧式)

                コゾウリフター(足踏み油圧式)

                  コゾウリフター バッテリーボールねじ式

                  コゾウリフター バッテリーボールねじ式

                    コゾウリフター バッテリー油圧式・幅広タイプ

                    コゾウリフター バッテリー油圧式・幅広タイプ

                      コゾウリフター バッテリーボールねじ式・テーブル型

                      コゾウリフター バッテリーボールねじ式・テーブル型

                        簡易式電動リフター

                        簡易式電動リフター

                          コゾウリフター バッテリーボールねじ式・低床型

                          コゾウリフター バッテリーボールねじ式・低床型

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 東正車輛 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 コレック トラスコ中山
                            通常価格 310,852円 119,673円 145,299円 173,403円 93,242円 104,838円 273,524円 107,829円 332,431円 504,779円 346,717円 485,368円 307,618円
                            通常出荷日 9日目~   12日目~   14日目~   9日目~   10日目~   9日目~   35日目~   9日目~   9日目~   14日目   14日目   5日目~   14日目  
                            商品タイプ フォークリフト 移動式リフター 移動式リフター - 移動式リフター 移動式リフター - 移動式リフター 移動式リフター フォークリフト 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター
                            フォーク寸法 幅(mm) 100 - 100 100 - - 100 - - 100 - - -
                            フォーク寸法 長さ(mm) 1000 - - - - - 1000 - - 1000 - - -
                            ハンドル - - - - - -
                            ジャバラ - - - - - -

                            コゾウリフター (足踏み油圧式・テーブル型)100×1000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました