(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

腕カバー付耐油手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

腕カバー付耐油手袋

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,330円
税込価格
1,463円

【特長】・手袋部・腕カバー部ともに塩化ビニールのため、油に強く耐摩耗性に優れて...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    1.4
  • すべり止め:
    あり
  • 材質1:
    手袋部・腕カバー部:塩化ビニール樹脂

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4989999006773
149-7707
23
64.5
7
238.000

3個

1,330( 1,463円 )

1日目

LL
4989999006780
149-7708
24.5
65.5
8
245.000

3個

1,330( 1,463円 )

2日目

M
4989999006766
149-7706
21.5
64.5
7
230.000

3個

1,330( 1,463円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手袋部・腕カバー部ともに塩化ビニールのため、油に強く耐摩耗性に優れています。
・腕カバー付なので水のかかる作業の際に便利です。
【用途】
・漁業、水産業。
・水を扱う仕事用として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

腕カバー付耐油手袋

腕カバー付耐油手袋

    ビニール手袋 腕カバー付

    ビニール手袋 腕カバー付

      ビニール手袋 厚手 長袖腕カバー付

      ビニール手袋 厚手 長袖腕カバー付

        腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 竹

        腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 竹

          腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付ソフト

          腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付ソフト

            腕カバー付手袋 A-20

            腕カバー付手袋 A-20

              腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 フルールあつ手

              腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 フルールあつ手

                腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 500ソフト

                腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 500ソフト

                  腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 耐油

                  腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 耐油

                    腕カバー付ニュービニローブ №645 L

                    腕カバー付ニュービニローブ №645 L

                      腕カバー付手袋 ビニスター薄手

                      腕カバー付手袋 ビニスター薄手

                        腕カバー付ニュービニローブ №645 M

                        腕カバー付ニュービニローブ №645 M

                          テトロン手甲花柄

                          テトロン手甲花柄

                            メーカー トラスコ中山 オカモト ダンロップ 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) コクゴ 東和コーポレーション(トワロン) コクゴ アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 1,330円 1,534円 1,220円 2,022円 1,688円 1,936円 1,773円 1,870円 1,752円 1,400円 798円 1,400円 532円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   2日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   7日目   1日目   7日目   6日目  
                            ブルー - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.4 - - - - - - - - - - - -
                            すべり止め あり - - - - - - - - - - - -
                            材質1 手袋部・腕カバー部:塩化ビニール樹脂 - - - - - - - - - - - -

                            腕カバー付耐油手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました