(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

規制標識 徐行SLOW アルミ 三角800mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T894-23B
規制標識 徐行SLOW アルミ 三角800mm キセイヒョウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,608円
税込単価
14,969円

規制標識 徐行SLOW アルミ 三角800mm【特長】・軽量な平リブ取付用標識...

詳細情報を確認する

  • 取付仕様:
    ポール取付
  • 横(mm):
    800
  • 縦(mm):
    645
  • 質量(g):
    1400.0
  • 材質1:
    アルミ

(i)ご注意

  • ポール、取付金具は別売です。

型番

T894-23B 解除

Loading...

 
カタログを表示

T894-23B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T894-23B

止まれSTOP
125-6723
4989999962734

1個

13,608( 14,969円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

規制標識 徐行SLOW アルミ 三角800mm
【特長】
・軽量な平リブ取付用標識です。
ポール取付。

(i)ご注意

  • ポール、取付金具は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

規制標識 徐行SLOW アルミ 三角800mmの型番T894-23Bのページです。
型番T894-23Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

規制標識 徐行SLOW アルミ 三角800mm

規制標識 徐行SLOW アルミ 三角800mm

    指名標識 エコユニボード

    指名標識 エコユニボード

      横型指導標識 ↑頭上注意

      横型指導標識 ↑頭上注意

        短冊型標識 縦型 エコユニボード

        短冊型標識 縦型 エコユニボード

          短冊型標識 横型 エコユニボード

          短冊型標識 横型 エコユニボード

            交通安全標識

            交通安全標識

              標識土足厳禁 エコユニボード

              標識土足厳禁 エコユニボード

                規制標識 (構内用)

                規制標識 (構内用)

                  作業半径注意標識 鉄板・鉄枠セット

                  作業半径注意標識 鉄板・鉄枠セット

                    建築業協会統一標識

                    建築業協会統一標識

                      安全標識 (立入禁止)

                      安全標識 (立入禁止)

                        ユニット 一文字看板 鉄板

                        ユニット 一文字看板 鉄板

                          通リ芯表示板 数字 エコユニボード 450×450mm

                          通リ芯表示板 数字 エコユニボード 450×450mm

                            メーカー トラスコ中山 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット
                            通常価格 13,608円 266円 2,247円 266円 289円 177円 360円 13,457円 16,712円 850円 674円 14,538円 1,330円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   9日目   9日目   1日目~   1日目~   4日目   6日目  
                            取付仕様 ポール取付 ビス止め、両面テープ止め ビス止め ビス止め、両面テープ止め - - - - - - - - ビス止め、両面テープ止め
                            横(mm) 800 - - - - - - - - - - - -
                            縦(mm) 645 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1400.0 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 アルミ - - - - - - - - - - - -

                            規制標識 徐行SLOW アルミ 三角800mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T894-22B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 トラスココード JANコード

                            13,608円

                            ( 14,969円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            徐行SLOW125-67224989999962727

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました