(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1700mm、ウレタンキャスター)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1700mm、ウレタンキャスター)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
65,171円 ~ 124,835円  特別価格 
税込価格
71,688円 ~ 137,319円  特別価格 

【特長】・主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 高さ(mm):
    1700
  • 均等積載量(kg/段):
    300
  • 色:
    グリーン
  • 最大積載量(kg/台):
    500
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    50
  • 材質3:
    キャスター:ゴム

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 1台あたりの耐荷重を超えて使用しないでください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定24件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
材質2
棚段数(段)
有効間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
900
450
114-3995
4989999759723
59360.0
-
-
4
842

1個

65,171円

54,306

( 59,737円 )

8日目

5
900
450
114-3996
4989999759730
64510.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
842

1個

69,753円

58,125

( 63,938円 )

8日目

4
900
600
114-3997
4989999759747
69380.0
-
-
4
842

1個

71,663円

59,716

( 65,688円 )

8日目

5
900
600
114-3998
4989999759754
76440.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
842

1個

77,528円

64,604

( 71,064円 )

8日目

4
900
870
114-4000
4989999759761
86240.0
-
-
4
842

1個

82,429円

73,271

( 80,598円 )

8日目

5
900
870
114-4001
4989999759778
96420.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
842

1個

88,345円

78,529

( 86,382円 )

8日目

4
1200
450
114-4002
4989999759907
69760.0
-
-
4
1142

1個

71,937円

59,945

( 65,940円 )

8日目

5
1200
450
114-4003
4989999759914
77010.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
1142

1個

76,507円

63,753

( 70,128円 )

8日目

4
1200
600
114-4004
4989999759921
78580.0
-
-
4
1142

1個

81,265円

67,718

( 74,490円 )

8日目

5
1200
600
114-4005
4989999759938
87440.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
1142

1個

87,037円

72,527

( 79,780円 )

8日目

4
1200
870
114-4007
4989999759945
105040.0
-
-
4
1142

1個

91,514円

81,346

( 89,481円 )

8日目

5
1200
870
114-4008
4989999759952
119420.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
1142

1個

99,445円

88,396

( 97,236円 )

8日目

4
1500
450
114-4009
4989999749816
79160.0
-
-
4
1442

1個

74,404円

62,000

( 68,200円 )

8日目

5
1500
450
114-4010
4989999749823
88160.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
1442

1個

81,648円

68,037

( 74,841円 )

8日目

4
1500
600
114-4011
4989999749830
89380.0
-
-
4
1442

1個

87,897円

73,244

( 80,568円 )

8日目

5
1500
600
114-4012
4989999749847
100340.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
1442

1個

86,530円

76,916

( 84,608円 )

8日目

4
1500
870
114-4013
4989999749854
121440.0
-
-
4
1442

1個

98,104円

87,204

( 95,924円 )

8日目

5
1500
870
114-4015
4989999749861
139320.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
1442

1個

111,226円

98,868

( 108,755円 )

8日目

4
1800
450
114-4016
4989999765496
88760.0
-
-
4
1742

1個

85,109円

70,921

( 78,013円 )

8日目

5
1800
450
114-4017
4989999765502
99660.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
1742

1個

83,583円

74,296

( 81,726円 )

8日目

4
1800
600
114-4018
4989999749908
103780.0
-
-
4
1742

1個

88,880円

79,005

( 86,906円 )

8日目

5
1800
600
114-4019
4989999749915
117840.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
1742

1個

96,869円

86,106

( 94,717円 )

8日目

4
1800
870
114-4020
4989999749922
138640.0
-
-
4
1742

1個

112,393円

99,906

( 109,897円 )

8日目

5
1800
870
114-4021
4989999749939
160320.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
1742

1個

124,835円

110,965

( 122,062円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。
・カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。
・各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。
・キャスター:自在S付X2 自在X2
【材質】
・本体:スチール
・キャスター金具:スチール
・キャスター:ゴム

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 1台あたりの耐荷重を超えて使用しないでください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1700mm、ウレタンキャスター)

中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1700mm、ウレタンキャスター)

    中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1700mm、ゴムキャスター)

    中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1700mm、ゴムキャスター)

      中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ウレタンキャスター)

      中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ウレタンキャスター)

        中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ゴムキャスター)

        中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ゴムキャスター)

          中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1400mm、ウレタンキャスター)

          中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1400mm、ウレタンキャスター)

            中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1400mm、ゴムキャスター)

            中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1400mm、ゴムキャスター)

              中量ボルトレス棚 M3型  (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

              中量ボルトレス棚 M3型  (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

                セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1800mm)

                セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1800mm)

                  中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)

                  中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)

                    セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1500mm)

                    セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1500mm)

                      中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                      中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                        スチールラック SLNシリーズ 本体/各種オプション

                        スチールラック SLNシリーズ 本体/各種オプション

                          中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)単体型

                          中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)単体型

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山
                            通常価格 65,171円 64,747円 83,683円 83,143円 80,137円 59,505円 64,687円 14,696円 22,525円 16,491円 41,808円 2,304円 25,748円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   5日目~   1日目~   5日目~   8日目   3日目   1日目~  
                            商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) - 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) - 中量タイプ(200Kg~500Kg) - 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                            材質 スチール スチール スチール スチール - スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 - 単体型 - 単体型 - - - - 単体型
                            高さ(mm) 1700 1700 2000 2000 1400 1400 - 1800 1500 - - - 1800
                            均等積載量(kg/段) 300 300 300 300 300 300 300 150 300 150 300 - 300

                            中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1700mm、ウレタンキャスター)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました