(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製可動仕切板H40 (1S(箱)=10個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂製可動仕切板H40 (1S(箱)=10個入)【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,429円
税込単価
2,672円

【特長】・ABS永久帯電防止樹脂使用によりホコリが付きません。・裏面に滑り止め...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    80
  • 奥行(mm):
    200
  • 高さ(mm):
    40
  • 色:
    ホワイト
  • トラスココード:
    114-5857
  • JANコード:
    4989999857009
  • 質量(g):
    441.000
  • 材質1:
    ABS樹脂

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KS-0ST

1パック

10個入り

2,429( 2,672円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ABS永久帯電防止樹脂使用によりホコリが付きません。
・裏面に滑り止めシートを貼り付けているため滑りません。
・小分類に便利です。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製可動仕切板H40 (1S(箱)=10個入)の型番KS-0STのページです。
型番KS-0STに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製可動仕切板H40 (1S(箱)=10個入)

樹脂製可動仕切板H40 (1S(箱)=10個入)

    可動仕切板(帯電防止樹脂タイプ) マグネット付

    可動仕切板(帯電防止樹脂タイプ) マグネット付

      棚用落下防止ゴムバンド

      棚用落下防止ゴムバンド

        軽中量ボルトレス棚用横桟

        軽中量ボルトレス棚用横桟

          中量ボルト式棚 R3型 用回転式落下防止バー

          中量ボルト式棚 R3型 用回転式落下防止バー

            中量ボルト式棚 R3型 用脱着式落下防止バー

            中量ボルト式棚 R3型 用脱着式落下防止バー

              メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
              通常価格 2,429円 2,616円 480円 3,814円 6,753円 3,094円
              通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   8日目  
              間口(mm) 80 80 - - - -
              奥行(mm) 200 200 - - - -
              高さ(mm) 40 - - - 16 11
              ホワイト ホワイト ブラック ネオグレー グリーン グリーン
              トラスココード 114-5857 - - - - -

              樹脂製可動仕切板H40 (1S(箱)=10個入)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              棚オプションカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました