(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HWU-130J
運搬車用取り替えキャスター 自在 ウレタンジザイキャスター

運搬車用取り替えキャスター 自在 HWU-130J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,657円 3,913円
税込単価
6,223円 4,304円

台車用交換キャスター【型番】:HWU-100J、HWU-130J、HWU-15...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 材質1:
    車輪:ウレタン
  • 製造国:
    中国

Loading...

HWU-130J の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HWU-130J

4989999896213
115-5314
1750.0

8個

5,657円

3,913

( 4,304円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

台車用交換キャスター
【型番】:HWU-100J、HWU-130J、HWU-150J、HWU-200J
車輪:ウレタン,製造国:中国

HWU-130Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

運搬車用取り替えキャスター 自在の型番HWU-130Jのページです。
型番HWU-130Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

運搬車用取り替えキャスター 自在

運搬車用取り替えキャスター 自在

    運搬車用プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在

    運搬車用プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在

      運搬車用取り替えキャスター 固定

      運搬車用取り替えキャスター 固定

        運搬車用取り替えキャスター(固定)

        運搬車用取り替えキャスター(固定)

          ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

          ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

            中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

            中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

              重荷重用キャスター(小型タイプ) 固定 KHtype サイズ50mm (金具のみ車輪なし)

              重荷重用キャスター(小型タイプ) 固定 KHtype サイズ50mm (金具のみ車輪なし)

                ねじ込み式キャスター 自在 ロングねじタイプ

                ねじ込み式キャスター 自在 ロングねじタイプ

                  プレス製キャスター(ストッパー付自由車) SB型

                  プレス製キャスター(ストッパー付自由車) SB型

                    中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

                    中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

                      ステンレス製キャスター 固定 KAtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                      ステンレス製キャスター 固定 KAtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                        ねじ込み式静音キャスター(エラストマー車輪)自在

                        ねじ込み式静音キャスター(エラストマー車輪)自在

                          ステンレス製キャスター 固定 KAtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

                          ステンレス製キャスター 固定 KAtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) トラスコ中山 スエヒロ(現カツヤマキカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) トラスコ中山 岐阜産研工業(ウカイ)
                            通常価格 3,773円 3,340円 3,378円 3,000円 4,370円 1,955円 1,126円 664円 11,552円 3,249円 2,661円 2,251円 5,479円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   1日目~   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目   5日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            材質1 車輪:ウレタン 車輪:ナイロンホイール、ゴム 車輪:ウレタン - - - - - - - - 金具:スチール -
                            製造国 中国 中国 中国 中国 - - - - - - - - -

                            運搬車用取り替えキャスター 自在のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HWU-100J
                            HWU-150J
                            HWU-200J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            3,773円

                            ( 4,150円 )
                            8個 あり

                            4日目

                            4989999896190115-53121120

                            6,395円

                            ( 7,035円 )
                            8個 あり

                            4日目

                            4989999896237115-53162000.0

                            10,302円

                            ( 11,332円 )
                            8個 あり

                            4日目

                            4989999896251115-53193100.0

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました