(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

運搬車用プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在

運搬車用プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,340円 ~ 6,928円  特別価格 
税込価格
3,674円 ~ 7,621円  特別価格 

【特長】・台車用交換キャスター【商品仕様】・自在・車輪材質:ナイロンホイール、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
車輪径 D(φ)
仕様
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
樹脂カバー
4989999896275
115-5321
660

8個

4,708円

2,959

( 3,255円 )

4日目

130
-
4989999880670
115-5305
1680

8個

3,340円

3,132

( 3,445円 )

4日目

150
-
4989999880694
115-5307
1970

8個

4,871円

3,439

( 3,783円 )

4日目

200
-
4989999896176
115-5310
3050

8個

6,928円

5,774

( 6,351円 )

4日目

150
ブレーキ付き
4989999896169
115-5309
2130

8個

4,220円

3,724

( 4,096円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・台車用交換キャスター
【商品仕様】
・自在
・車輪材質:ナイロンホイール、ゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

あと5項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

運搬車用プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在

運搬車用プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在

    運搬車用取り替えキャスター 固定

    運搬車用取り替えキャスター 固定

      運搬車用取り替えキャスター 自在

      運搬車用取り替えキャスター 自在

        運搬車用取り替えキャスター(固定)

        運搬車用取り替えキャスター(固定)

          中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

          中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

            ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

            ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

              中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

              中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

                中荷重用キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JBtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

                中荷重用キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JBtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

                  中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

                  中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

                    ステンレス製キャスター 固定 KAtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                    ステンレス製キャスター 固定 KAtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                      ステンレス製キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JABtype サイズ150mm

                      ステンレス製キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JABtype サイズ150mm

                        中荷重用キャスター 固定 Ktype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

                        中荷重用キャスター 固定 Ktype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

                          重荷重用キャスター(小型タイプ) 固定 KHtype サイズ50mm (金具のみ車輪なし)

                          重荷重用キャスター(小型タイプ) 固定 KHtype サイズ50mm (金具のみ車輪なし)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ)
                            通常価格 3,340円 3,378円 3,773円 3,000円 1,955円 4,370円 3,249円 3,482円 2,271円 2,661円 12,788円 1,478円 1,126円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   4日目   1日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 - - プレート式固定 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品
                            金具材質 スチール - - - スチール SUS304 スチール スチール スチール SUS304 SUS304 スチール スチール
                            車輪材質 ナイロン - - - - - - - - - - - -
                            用途 物流、台車 - - - - - - - - - - - -

                            運搬車用プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト