(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EKP-100
運搬車用取り替えキャスター(固定) ジュシカバーコテイキャスター

運搬車用取り替えキャスター(固定) EKP-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円

台車用交換キャスタープレート式固定【型番】:EKP-100、HW-130K、H...

詳細情報を確認する

Loading...

EKP-100 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EKP-100

樹脂カバー
4989999896282
115-5322
530.0

1個

3,000( 3,300円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

台車用交換キャスター
プレート式固定
【型番】:EKP-100、HW-130K、HW-150K、HW-200K
【製造国】:中国

Loading...

EKP-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

運搬車用取り替えキャスター(固定)の型番EKP-100のページです。
型番EKP-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

運搬車用取り替えキャスター(固定)

運搬車用取り替えキャスター(固定)

    運搬車用プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在

    運搬車用プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在

      省音キャスター ナイロンホイールゴム車輪 固定

      省音キャスター ナイロンホイールゴム車輪 固定

        キャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ウレタン

        キャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ウレタン

          省音キャスター エラストマー車 固定

          省音キャスター エラストマー車 固定

            ヘビークラス 600HB2-PA 固定型 小型重量用 ラジアルベアリング入 ポリウレタン車輪

            ヘビークラス 600HB2-PA 固定型 小型重量用 ラジアルベアリング入 ポリウレタン車輪

              低床重荷重用キャスター HJ HJB HJ-SJ HJB-SJ HJ-AD AD

              低床重荷重用キャスター HJ HJB HJ-SJ HJB-SJ HJ-AD AD

                プレス製ゴムキャスター 固定

                プレス製ゴムキャスター 固定

                  SAMSONG サムソン PPキャスター 自在 76mm

                  SAMSONG サムソン PPキャスター 自在 76mm

                    TRUSCO TYGシリーズ 固定 ウレタン車 38mm

                    TRUSCO TYGシリーズ 固定 ウレタン車 38mm

                      TRUSCO TYGシリーズ 固定 ウレタン車 25mm

                      TRUSCO TYGシリーズ 固定 ウレタン車 25mm

                        TRUSCO TYGシリーズ 固定 ウレタン車 75mm

                        TRUSCO TYGシリーズ 固定 ウレタン車 75mm

                          TRUSCO TYGシリーズ 固定 ウレタン車 65mm

                          TRUSCO TYGシリーズ 固定 ウレタン車 65mm

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ トラスコ中山 内村製作所(内村キャスター販売) シシクアドクライス トラスコ中山 SAMSONG トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 3,000円 3,340円 1,438円 137円 936円 3,958円 1,706円 1,156円 888円 160円 94円 737円 512円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 - プレート式固定 - - - - -
                            製造国 中国 中国 - - - - - - - - - - -

                            運搬車用取り替えキャスター(固定)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HW-130K
                            HW-150K
                            HW-200K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 JANコード トラスココード 質量(g)

                            4,568円

                            ( 5,025円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -4989999880687115-53061330.0

                            5,000円

                            ( 5,500円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -4989999880700115-53081530.0

                            7,224円

                            ( 7,946円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -4989999896183115-53112700.0

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました