(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED投光器 DELKURO(デルクロ)バイスタイプ アース付 2芯3芯両用タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED投光器 DELKURO(デルクロ)バイスタイプ アース付 2芯3芯両用タイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,980円 ~ 26,220円
税込価格
15,378円 ~ 28,842円

【特長】・DELKURO本体をそのまま取付可能な専用パーツとのセット品です。・...

詳細情報を確認する

  • 球寿命(時間):
    40000
  • 照射角(°):
    120
  • 色温度(K):
    6500
  • 電圧(V):
    100/110
  • 電源(V):
    110
  • 材質1:
    本体:アルミ、PC
  • 材質2:
    アーム:スチール
  • 材質3:
    バイス:アルミ
  • 保護等級:
    IP65

(i)ご注意

  • LED電球の交換はできません。
  • RTLE-505、RTLE-510、RTLE-505EP、RTLE-510EPは単体では自立しません。専用のバイスまたはスタンドと組み合わせてご使用ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

RTLE-205EP-V/RTLE-210EP-V

LED投光器 DELKURO(デルクロ)  バイスタイプ アース付 2芯3芯両用タイプ RTLE-205EP-V/RTLE-210EP-V図面

RTLE-505EP-V/RTLE-510EP-V

LED投光器 DELKURO(デルクロ)  バイスタイプ アース付 2芯3芯両用タイプ RTLE-505EP-V/RTLE-510EP-V図面

使用方法・使用事例

使用方法

LED投光器 DELKURO(デルクロ)  バイスタイプ アース付 2芯3芯両用タイプ 取扱説明書-1LED投光器 DELKURO(デルクロ)  バイスタイプ アース付 2芯3芯両用タイプ 取扱説明書-2

この取扱説明書は投光器のみの内容です。本商品はバイスとのセットのため説明が一部異なります。

商品情報を表示

型番リスト

型番
明るさ(lm)
消費電力(W)
JANコード
トラスココード
コード長さ(m)
奥行(mm)
高さ(mm)
標準消費電力料金
幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2000
20
4989999840414
114-5820
5
155
380
0.54円/h
120
1400.0

1個

13,980( 15,378円 )

1日目

2000
20
4989999840438
114-5822
10
155
380
0.54円/h
120
2000

1個

15,353( 16,888円 )

1日目

4500
50
4989999840421
114-5821
5
240
430
1.35円/h
193
1900.0

1個

24,900( 27,390円 )

1日目

4500
50
4989999840445
114-5823
10
240
430
1.35円/h
193
2500.0

1個

26,220( 28,842円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DELKURO本体をそのまま取付可能な専用パーツとのセット品です。
・別売のジョイントパーツとの組み合わせで設置場所に合わせた仕様に変更できます。
・LED球採用の省エネ・長寿命な投光器です。
【用途】
・室内、屋外での工事および一般投光照明に。

(i)ご注意

  • LED電球の交換はできません。
  • RTLE-505、RTLE-510、RTLE-505EP、RTLE-510EPは単体では自立しません。専用のバイスまたはスタンドと組み合わせてご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED投光器 DELKURO(デルクロ)バイスタイプ アース付 2芯3芯両用タイプ

LED投光器 DELKURO(デルクロ)バイスタイプ アース付 2芯3芯両用タイプ

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)バイスタイプ

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)バイスタイプ

      屋外用水銀作業灯 バラストレス水銀ランプ

      屋外用水銀作業灯 バラストレス水銀ランプ

        ハタヤ LED作業灯 20W電球色広角タイプ

        ハタヤ LED作業灯 20W電球色広角タイプ

          ハタヤ LED作業灯 20W電球色ビームタイプ

          ハタヤ LED作業灯 20W電球色ビームタイプ

            ハタヤ 40WLED作業灯

            ハタヤ 40WLED作業灯

              LED投光器 DELKURO(デルクロ) アース付 2芯3芯両用タイプ

              LED投光器 DELKURO(デルクロ) アース付 2芯3芯両用タイプ

                TRUSCO LED投光器

                TRUSCO LED投光器

                  40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)

                  40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)

                    TRUSCO LED投光器"DELKURO(デルクロ)"

                    TRUSCO LED投光器"DELKURO(デルクロ)"

                      タジマ ACアダプター9V24

                      タジマ ACアダプター9V24

                        屋外用作業灯 リフレクターランプ RC型

                        屋外用作業灯 リフレクターランプ RC型

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド トラスコ中山 トラスコ中山 ハタヤリミテッド トラスコ中山 TJMデザインタジマツール ハタヤリミテッド
                          通常価格 13,980円 11,908円 15,237円 21,857円 21,026円 29,773円 14,112円 13,098円 38,889円 12,230円 4,255円 4,800円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目~   1日目   1日目   1日目~  
                          球寿命(時間) 40000 40000 - - - - 40000 - - 40000 - -
                          照射角(°) 120 120 - - - - 120 120° - 120 - -
                          色温度(K) 6500 6500 - - - - 6500 - - 6500 - -
                          電圧(V) 100/110 100/110 - - - - 100/110 - - 100/110 - -
                          電源(V) 110 110 - - - - 110 110 - 110 - -

                          LED投光器 DELKURO(デルクロ)バイスタイプ アース付 2芯3芯両用タイプのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました