(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
26,153円 ~ 50,543円  特別価格 
税込価格
28,768円 ~ 55,597円  特別価格 

【特長】・DELKURO本体をそのまま取付可能な専用三脚スタンドとのセット品で...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    760
  • 球寿命(時間):
    40000
  • 照射角(°):
    120
  • 色温度(K):
    6500
  • 電圧(V):
    100/110
  • 電源(V):
    110
  • 幅(mm):
    760
  • 材質1:
    本体:アルミ、PC
  • 材質2:
    アーム:スチール
  • 材質3:
    三脚:スチール
  • 保護等級:
    IP65

(i)ご注意

  • LED電球の交換はできません。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

RTLE-205-SK2/RTLE-210-SK2

LED投光器 DELKURO(デルクロ)  三脚タイプ 2灯 RTLE-205-SK2/RTLE-210-SK2図面

RTLE-505-SK2/RTLE-510-SK2

LED投光器 DELKURO(デルクロ)  三脚タイプ 2灯 RTLE-505-SK2/RTLE-510-SK2図面

使用方法・使用事例

使用方法

LED投光器 DELKURO(デルクロ)  三脚タイプ 2灯 取扱説明書-1LED投光器 DELKURO(デルクロ)  三脚タイプ 2灯 取扱説明書-2

この取扱説明書は投光器のみの内容です。本商品は三脚とのセットのため説明が一部異なります。

商品情報を表示

型番リスト

型番
明るさ(lm)
消費電力(W)
JANコード
トラスココード
コード長さ(m)
高さ(mm)
標準消費電力料金
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2000
20
4989999856064
114-5842
5
1350
0.54円/h
4000.0

1個

26,153円

21,968

( 24,165円 )

4日目

一部当日出荷可能

2000
20
4989999856088
114-5845
10
1350
0.54円/h
5000.0

1個

28,808円

24,198

( 26,618円 )

1日目

一部当日出荷可能

4500
50
4989999856071
114-5844
5
1400
1.35円/h
4800.0

1個

47,993円

37,943

( 41,737円 )

1日目

4500
50
4989999856095
114-5846
10
1400
1.35円/h
5800.0

1個

50,543円

37,740

( 41,514円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DELKURO本体をそのまま取付可能な専用三脚スタンドとのセット品です。
・別売のジョイントパーツとの組み合わせで設置場所に合わせた仕様に変更できます。
・高さ調節可能です。
・LED球採用の省エネ・長寿命な投光器です。
【用途】
・室内、屋外での工事および一般投光照明に。

(i)ご注意

  • LED電球の交換はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯

LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 1灯

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 1灯

      LED投光器 DELKURO(デルクロ)スタンドタイプ

      LED投光器 DELKURO(デルクロ)スタンドタイプ

        LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 1灯 アース付 2芯3芯両用タイプ

        LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 1灯 アース付 2芯3芯両用タイプ

          LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯 アース付 2芯3芯両用タイプ

          LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯 アース付 2芯3芯両用タイプ

            LED投光器 DELKURO(デルクロ)バイスタイプ

            LED投光器 DELKURO(デルクロ)バイスタイプ

              LED投光器 DELKURO(デルクロ)スタンドタイプ アース付 2芯3芯両用タイプ

              LED投光器 DELKURO(デルクロ)スタンドタイプ アース付 2芯3芯両用タイプ

                LED投光器 DELKURO(デルクロ)バイスタイプ アース付 2芯3芯両用タイプ

                LED投光器 DELKURO(デルクロ)バイスタイプ アース付 2芯3芯両用タイプ

                  LED投光器 DELKURO(デルクロ) アース付 2芯3芯両用タイプ

                  LED投光器 DELKURO(デルクロ) アース付 2芯3芯両用タイプ

                    TRUSCO LED投光器"DELKURO(デルクロ)"

                    TRUSCO LED投光器"DELKURO(デルクロ)"

                      2灯用取付バー

                      2灯用取付バー

                        TRUSCO 投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応

                        TRUSCO 投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応

                          屋外用作業灯 リフレクターランプ 交換球

                          屋外用作業灯 リフレクターランプ 交換球

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 日動工業 トラスコ中山 ハタヤリミテッド
                            通常価格 26,153円 14,928円 12,908円 16,913円 29,513円 11,908円 14,004円 13,980円 14,112円 12,230円 3,451円 4,313円 1,287円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目   1日目   1日目~  
                            奥行(mm) 760 760 235 760 760 - 235 - - - - - -
                            球寿命(時間) 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 - - -
                            照射角(°) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 - - -
                            色温度(K) 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 - - -
                            電圧(V) 100/110 100/110 100/110 100/110 100/110 100/110 100/110 100/110 100/110 100/110 - - -

                            LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました