(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED投光器 DELKURO(デルクロ)スタンドタイプ アース付 2芯3芯両用タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

LED投光器 DELKURO(デルクロ)スタンドタイプ アース付 2芯3芯両用タイプ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
14,004円 ~ 24,037円
税込価格
15,404円 ~ 26,441円

【特長】・DELKURO本体をそのまま取付可能な専用パーツとのセット品です。・...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    235
  • 球寿命(時間):
    40000
  • 高さ(mm):
    345
  • 照射角(°):
    120
  • 色温度(K):
    6500
  • 電圧(V):
    100/110
  • 電源(V):
    110
  • 幅(mm):
    243
  • 材質1:
    本体:アルミ、PC
  • 材質2:
    アーム:スチール
  • 材質3:
    スタンドバイプ:スチール
  • 材質4:
    スタンド持ち手:ABS
  • 保護等級:
    IP65

(i)ご注意

  • LED電球の交換はできません。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

RTLE-205EP-S/RTLE-210EP-S

LED投光器 DELKURO(デルクロ) スタンドタイプ アース付 2芯3芯両用タイプ RTLE-205EP-S/RTLE-210EP-S図面

RTLE-505EP-S/RTLE-510EP-S

LED投光器 DELKURO(デルクロ) スタンドタイプ アース付 2芯3芯両用タイプ RTLE-505EP-S/RTLE-510EP-S図面

使用方法・使用事例

使用方法

LED投光器 DELKURO(デルクロ) スタンドタイプ アース付 2芯3芯両用タイプ 取扱説明書-1LED投光器 DELKURO(デルクロ) スタンドタイプ アース付 2芯3芯両用タイプ 取扱説明書-2

この取扱説明書は投光器のみの内容です。本商品は床置スタンドとのセットのため説明が一部異なります。

商品情報を表示

型番リスト

型番
明るさ(lm)
消費電力(W)
JANコード
トラスココード
コード長さ(m)
標準消費電力料金
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2000
20
4989999840490
114-5829
5
0.54円/h
2400.0

1個

14,004( 15,404円 )

4日目

一部当日出荷可能

2000
20
4989999840513
114-5831
10
0.54円/h
3000.0

1個

15,321( 16,853円 )

1日目

一部当日出荷可能

4500
50
4989999840506
114-5830
5
1.35円/h
3200.0

1個

22,855( 25,141円 )

4日目

一部当日出荷可能

4500
50
4989999840520
114-5832
10
1.35円/h
3800.0

1個

24,037( 26,441円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DELKURO本体をそのまま取付可能な専用パーツとのセット品です。
・別売のジョイントパーツとの組み合わせで設置場所に合わせた仕様に変更できます。
・LED球採用の省エネ・長寿命な投光器です。
【用途】
・室内、屋外での工事および一般投光照明に。

(i)ご注意

  • LED電球の交換はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED投光器 DELKURO(デルクロ)スタンドタイプ アース付 2芯3芯両用タイプ

LED投光器 DELKURO(デルクロ)スタンドタイプ アース付 2芯3芯両用タイプ

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)スタンドタイプ

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)スタンドタイプ

      MLF-205KH 単相200V瞬時点灯メタハラ(屋外用)

      MLF-205KH 単相200V瞬時点灯メタハラ(屋外用)

        ハタヤ 30WLED投光器 ドラムスタンドタイプ

        ハタヤ 30WLED投光器 ドラムスタンドタイプ

          業務用LEDプロライト(屋外用)

          業務用LEDプロライト(屋外用)

            作業灯 LEDパワーライト

            作業灯 LEDパワーライト

              LED投光器 DELKURO(デルクロ)バイスタイプ

              LED投光器 DELKURO(デルクロ)バイスタイプ

                エーコー FMC Cランプ200W クリップ付 C-205

                エーコー FMC Cランプ200W クリップ付 C-205

                  フジマック FMC Cランプ200W クリップ付 C-205

                  フジマック FMC Cランプ200W クリップ付 C-205

                    TRUSCO LED投光器 RTLEシリーズ用置き型スタンド

                    TRUSCO LED投光器 RTLEシリーズ用置き型スタンド

                      ハロゲンワークライト 500W WLT-260

                      ハロゲンワークライト 500W WLT-260

                        LED投光器 DELKURO(デルクロ) アース付 2芯3芯両用タイプ

                        LED投光器 DELKURO(デルクロ) アース付 2芯3芯両用タイプ

                          LED投光器 DELKURO(デルクロ)バイスタイプ アース付 2芯3芯両用タイプ

                          LED投光器 DELKURO(デルクロ)バイスタイプ アース付 2芯3芯両用タイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 トラスコ中山 エーコー フジマック トラスコ中山 EARTH MAN トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 14,004円 12,908円 73,253円 53,612円 32,267円 19,305円 11,908円 1,461円 1,705円 2,227円 1,770円 14,112円 13,980円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 4日目   当日出荷可能 15日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   9日目   4日目   8日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            奥行(mm) 235 235 - - - - - - - 235 - - -
                            球寿命(時間) 40000 40000 - - - - 40000 - - - - 40000 40000
                            高さ(mm) 345 345 - - - - - - - 345 - - -
                            照射角(°) 120 120 - - - - 120 - - - - 120 120
                            色温度(K) 6500 6500 - - - - 6500 - - - - 6500 6500

                            LED投光器 DELKURO(デルクロ)スタンドタイプ アース付 2芯3芯両用タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト