(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HWU-100K
運搬車用取り替えキャスター 固定 ウレタンコテイキャスター

運搬車用取り替えキャスター 固定 HWU-100K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,378円
税込単価
3,716円

台車用交換キャスター【型番】:HWU-100K、HWU-130K、HWU-15...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 材質1:
    車輪:ウレタン
  • 製造国:
    中国

Loading...

HWU-100K の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HWU-100K

4989999896206
115-5313
760.0

8個

3,378( 3,716円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

台車用交換キャスター
【型番】:HWU-100K、HWU-130K、HWU-150K、HWU-200K
車輪:ウレタン,製造国:中国

HWU-100Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

運搬車用取り替えキャスター 固定の型番HWU-100Kのページです。
型番HWU-100Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

運搬車用取り替えキャスター 固定

運搬車用取り替えキャスター 固定

    運搬車用プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在

    運搬車用プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在

      運搬車用取り替えキャスター 自在

      運搬車用取り替えキャスター 自在

        運搬車用取り替えキャスター(固定)

        運搬車用取り替えキャスター(固定)

          中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

          中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

            ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

            ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

              中荷重用キャスター 固定 Ktype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

              中荷重用キャスター 固定 Ktype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                ステンレス製キャスター 固定 KAtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                ステンレス製キャスター 固定 KAtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                  中荷重用キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JBtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

                  中荷重用キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JBtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

                    ステンレスキャスター 中荷重用 SUNK 金具セット(車輪なし)

                    ステンレスキャスター 中荷重用 SUNK 金具セット(車輪なし)

                      中荷重用キャスター 固定 Ktype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

                      中荷重用キャスター 固定 Ktype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

                        中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

                        中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

                          ステンレス製キャスター 固定 KAtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

                          ステンレス製キャスター 固定 KAtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) シシクアドクライス 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ)
                            通常価格 3,378円 3,340円 3,773円 3,000円 1,955円 4,370円 730円 2,661円 3,482円 2,592円 1,478円 3,249円 5,479円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   1日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            材質1 車輪:ウレタン 車輪:ナイロンホイール、ゴム 車輪:ウレタン - - - - - - - - - -
                            製造国 中国 中国 中国 中国 - - - - - - - - -

                            運搬車用取り替えキャスター 固定のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HWU-130K
                            HWU-150K
                            HWU-200K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            5,067円

                            ( 5,574円 )
                            8個 あり

                            4日目

                            4989999896220115-53151390.0

                            5,460円

                            ( 6,006円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            4989999896244115-53171570.0

                            8,941円

                            ( 9,835円 )
                            8個 あり

                            4日目

                            4989999896268115-53202720.0

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました