(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり)961VXT/971VXT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり)961VXT/971VXT

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
72,802円 ~ 81,736円
税込価格
80,082円 ~ 89,910円

【特長】・抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌I...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    899
  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    100
  • 材質1:
    本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • 材質4:
    天板:木製(メラミン化粧板 オレフィンエッジ)
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 支柱径(mm):
    25.4
  • キャスター径(mm)(mm):
    100
  • こぼれ止め高さ(mm):
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 組立目安:
    50分

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は組立式の商品です。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

PEW-961VXT-W/PEW-961VXT-YG

フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり) PEW-961VXT-W/PEW-961VXT-YG図面

PEW-971VXT-W/PEW-971VXT-YG

フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり) PEW-971VXT-W/PEW-971VXT-YG図面

使用方法・使用事例

使用方法

フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり) 取扱説明書-1フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり) 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
630.2
430.2
ホワイト
4989999889048
114-6154
40300.0

1個

72,802( 80,082円 )

2日目

630.2
430.2
ヤンググリーン
4989999889055
114-6155
40300.0

1個

72,802( 80,082円 )

4日目

780.2
530.2
ホワイト
4989999889185
114-6156
54000.0

1個

81,736( 89,910円 )

1日目

780.2
530.2
ヤンググリーン
4989999889192
114-6158
54000.0

1個

81,736( 89,910円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)
・天板の上で簡単な作業を行うことができます。
・深さが異なる引出しが付いており、工具や書類の保管において使い分けができます。
・引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
・棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
・省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
【用途】
・工場・倉庫・店舗等
・工具や書類などの小物の収納・保管に。
【材質】
・本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ)
・キャスター金具:スチール
・車輪:エラストマー(省音タイプ)
・天板:木製(メラミン化粧板 オレフィンエッジ)

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり)961VXT/971VXT

フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり)961VXT/971VXT

    フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり)961VWT/9W1VXT

    フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり)961VWT/9W1VXT

      フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり)761VXT/771VXT

      フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり)761VXT/771VXT

        フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)M1VXZ

        フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)M1VXZ

          フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)VWZT

          フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)VWZT

            フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段・2列引出し付・スライド棚1段・天板あり)

            フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段・2列引出し付・スライド棚1段・天板あり)

              フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段・2列引出し付・天板あり)

              フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段・2列引出し付・天板あり)

                フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段引出し付・天板あり)高さ759mm

                フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段引出し付・天板あり)高さ759mm

                  フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段引出し付)高さ740mm

                  フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段引出し付)高さ740mm

                    フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付・天板あり)高さ759mm

                    フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付・天板あり)高さ759mm

                      フェニックスワゴン (省音タイプ・天板あり)

                      フェニックスワゴン (省音タイプ・天板あり)

                        フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり)761VWT/771VWT

                        フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり)761VWT/771VWT

                          フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付・天板あり)高さ759mm

                          フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付・天板あり)高さ759mm

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 72,802円 71,711円 72,780円 86,924円 85,209円 128,107円 119,971円 65,241円 65,282円 64,679円 34,043円 71,690円 57,181円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   2日目~   1日目~   2日目~   2日目   4日目   4日目  
                            高さ(mm) 899 899 759 880 899 899 899 759 740 759 899 759 759
                            最大積載量(kg/台) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
                            均等積載量(kg/段)(kg/段) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                            材質1 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ)●ハンドル:スチール(ステンレス巻き)、ナイロンPA6 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ) - 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
                            材質2 キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール

                            フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり)961VXT/971VXTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました