(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤグリッパー めねじ取り付けタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤグリッパー めねじ取り付けタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,543円
税込単価
2,797円

【特長】・M10のナットアンカーに取り付けできます。・ナットを使用し、器具を挟...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ワイヤーグリッパー
  • JANコード:
    4989999877953
  • トラスココード:
    115-8192
  • ロープ径(mm):
    3
  • 長さ(m):
    0.049(可動部を除く)
  • 質量(g):
    23.500
  • 材質1:
    ステンレス
  • ねじ径:
    M10
  • ワイヤ破断荷重(kgf)φ3.0:
    310~330

型番

TSM-38M 解除

Loading...

図面

TSM-38M

ワイヤグリッパー めねじ取り付けタイプ 図面

使用方法・使用事例

使用方法

ワイヤグリッパー めねじ取り付けタイプ 取扱説明書ワイヤグリッパー めねじ取り付けタイプ 取扱説明書2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSM-38M

4個

2,543( 2,797円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・M10のナットアンカーに取り付けできます。
・ナットを使用し、器具を挟み込んで取り付けられます。
・ワイヤは貫通します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワイヤグリッパー めねじ取り付けタイプの型番TSM-38Mのページです。
型番TSM-38Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤグリッパー めねじ取り付けタイプ

ワイヤグリッパー めねじ取り付けタイプ

    ワイヤグリッパー カラビナ付フックタイプ

    ワイヤグリッパー カラビナ付フックタイプ

      ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー (ステンレススリーブ用) 切断・確認タイプ

      ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー (ステンレススリーブ用) 切断・確認タイプ

        ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー (アームステンレススリーブ用) 圧着・圧着確認タイプ

        ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー (アームステンレススリーブ用) 圧着・圧着確認タイプ

          ワイヤくせとり機足踏み型

          ワイヤくせとり機足踏み型

            JIS鍛造KTグリップ 061A2A09

            JIS鍛造KTグリップ 061A2A09

              JIS鍛造KTグリップ 061Z2A06

              JIS鍛造KTグリップ 061Z2A06

                JIS鍛造KTグリップ(鍛造製ワイヤクリップ)

                JIS鍛造KTグリップ(鍛造製ワイヤクリップ)

                  JIS鍛造KTグリップ

                  JIS鍛造KTグリップ

                    JIS鍛造KTグリップ(ロープスリング)

                    JIS鍛造KTグリップ(ロープスリング)

                      ニッサチェイン フリーフック

                      ニッサチェイン フリーフック

                        KMクリップ・KLクリップ(マリアブル製)

                        KMクリップ・KLクリップ(マリアブル製)

                          鉄板クリップ (ユニクロめっき)

                          鉄板クリップ (ユニクロめっき)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 アーム産業 アーム産業 SYORIN(小林鉄工所) コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック ニッサチェイン コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 2,543円 2,619円 19,310円 36,055円 96,161円 531円 328円 522円 352円 638円 1,327円 119円 39円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング - ロープスリング ロープスリング
                            その他 オプション オプション - - オプション - - - - - - - -
                            詳細タイプ ワイヤーグリッパー ワイヤーグリッパー - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999877953 4989999877946 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 115-8192 115-8189 - - - - - - - - - - -

                            ワイヤグリッパー めねじ取り付けタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました