(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粉砕器(ワーリングブレンダー) 190×200×365mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

粉砕器(ワーリングブレンダー) 190×200×365mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
114,855円
税込単価
126,341円

【特長】・700W(1馬力)の強力なモーターを装備した粉砕器です。・粘土質のも...

詳細情報を確認する

型番

3-324-0184 解除

Loading...

型番速度調整定格時間付属
3-324-01842段階3分1L ステンレス容器
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-324-0184

1台

1個

114,855( 126,341円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・700W(1馬力)の強力なモーターを装備した粉砕器です。
・粘土質のものを乳状化・液状化する能力があります。
・強靭な一体成型の刃を持ったステンレス容器1Lが付属しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

粉砕器(ワーリングブレンダー) 190×200×365mmの型番3-324-0184のページです。
型番3-324-0184に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粉砕器(ワーリングブレンダー) 190×200×365mm

粉砕器(ワーリングブレンダー) 190×200×365mm

    小型高速粉砕器 WB-1

    小型高速粉砕器 WB-1

      自動乳鉢 ANM-150,200,140D

      自動乳鉢 ANM-150,200,140D

        フォースミル

        フォースミル

          小型高速粉砕器 D3V-10

          小型高速粉砕器 D3V-10

            高速スタンプミル

            高速スタンプミル

              フォースミル FM・PN-Jシリーズ

              フォースミル FM・PN-Jシリーズ

                小型高速粉砕器 WC-3

                小型高速粉砕器 WC-3

                  自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 アルミナ乳鉢 200㎜φ

                  自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 アルミナ乳鉢 200㎜φ

                    メーカー ケニス ケニス アズワン ケニス ケニス ケニス アズワン ケニス ケニス
                    通常価格 114,855円 104,760円 298,659円 16,296円 176,540円 1,443,407円 3,500円 92,150円 62,506円
                    通常出荷日 7日目   4日目   7日目~   4日目   7日目   9日目   1日目   7日目   9日目  
                    商品タイプ 粉砕機 - 乳鉢 - - 粉砕機 粉砕機 - -
                    容量(ml) 1000 - - - - - - - -
                    サイズ(mm) 190×200×365 - 210X350X600~775 - - 320×356×790 - - -
                    回転数(rpm) 低速:14000、高速:18000 - 100/120(乳棒部)・6/7(乳鉢部) - - - - - -
                    電源(V) AC100(50/60Hz 700W) - - - - AC100(50/60Hz) - - -

                    粉砕器(ワーリングブレンダー) 190×200×365mmのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました