(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超音波洗浄機(ヒーター付)

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超音波洗浄機(ヒーター付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
71,515円 ~ 330,600円
税込価格
78,667円 ~ 363,660円

【特長】・ヒーター付で、常温~50℃の範囲で任意に温度設定が可能です・電源スイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    超音波清浄機
  • 用途:
    卓上型
  • 発振周波数(kHz):
    38
  • タイマー設定:
    最長60分(1分きざみ)
  • 電源:
    AC 100V 50/60Hz
  • 安全機能:
    温度過昇防止、過電流保護、空焚き保護、ヒーター以上加熱防止
  • 付属品:
    スノコ、上フタ、電源コード
  • 温度設定:
    常温~50℃
  • 洗浄槽材質:
    SUS304

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番3-327-09603-327-09613-327-09623-327-09633-327-09643-327-0965
タイマー設定最大60分
(1分刻みで設定)
ヒーター80W160W210W300W510W
安全機能温度過昇防止 過電流保護
空焚き保護 ヒーター異常加熱防止
材質洗浄槽:SUS304
本体:アルミ(アクリルコート仕上)
洗浄槽237×137×100mm299×150×100mm299×150×150mm299×236×150mm502×299×150mm502×299×200mm
大きさ319×217×194mm381×230×194mm381×230×249mm381×319×249mm584×381×249mm584×381×369mm
電源AC100V 50/60Hz
排水方式-手動排水バルブ式
付属スノコ(SUS304) 上フタ(PET樹脂)
脱着式電源コード
商品情報を表示

型番リスト

型番
高周波入出力(W)
槽容量(L)
排水機構方式
ヒーター容量
メーカー型式
洗浄槽寸法(mm)
本体外寸(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
100
2.6
-
80W
US-102N
237×137×100
319×217×194
3.7

1個

71,515( 78,667円 )

-

100
3.8
手動排水バルブ
160W
US-103N
299×150×100
381×230×194
4.7

1個

114,000( 125,400円 )

7日目

150
5.8
手動排水バルブ
160W
US-104N
299×150×150
381×230×249
5.5

1個

106,363( 116,999円 )

7日目

200
9.2
手動排水バルブ
210W
US-105N
299×236×150
381×319×249
6.6

1個

152,000( 167,200円 )

7日目

400
20.4
手動排水バルブ
300W
US-107N
502×299×150
584×381×249
10.4

1個

243,200( 267,520円 )

7日目

400
28.2
手動排水バルブ
510W
US-109N
502×299×200
584×381×369
14.9

1個

330,600( 363,660円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒーター付で、常温~50℃の範囲で任意に温度設定が可能です
・電源スイッチ・操作部を正面に配置して、操作のしやすい構造です
・マイコン制御により一度設定した時間は記憶されています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超音波洗浄機(ヒーター付)

超音波洗浄機(ヒーター付)

    ソノクリーナー

    ソノクリーナー

      超音波洗浄器(ASUシリーズ)

      超音波洗浄器(ASUシリーズ)

        ポータブル型ソニックモニター HUS-3・オプション

        ポータブル型ソニックモニター HUS-3・オプション

          超音波洗浄器(単周波・樹脂筐体タイプ)

          超音波洗浄器(単周波・樹脂筐体タイプ)

            超音波洗浄器(二周波)

            超音波洗浄器(二周波)

              メーカー ケニス 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 71,515円 128,896円 61,858円 28,819円 41,160円 107,472円
              通常出荷日 7日目   11日目   1日目   8日目~   1日目   1日目  
              商品タイプ 超音波清浄機 超音波清浄機 超音波清浄機 超音波清浄機 超音波清浄機 超音波清浄機
              用途 卓上型 卓上型 器具 その他 - -
              発振周波数(kHz) 38 - - - 40 40/120
              タイマー設定 最長60分(1分きざみ) - - - - -
              電源 AC 100V 50/60Hz - - - - -

              超音波洗浄機(ヒーター付)のレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              超音波洗浄
              評価 5.0満足度:5.02021/11/11
              9L品を購入。
              排水口が選べると良いと思う。
              大きさもちょうどよく、安定している。
              温度調整もできてよい

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              よくあるご質問(FAQ)

              Q 超音波洗浄器(ヒーター付)の使用に当たって申請などは必要ですか?
              A
              超音波洗浄器(ヒーター付)の使用に当たって申請などは必要ありません。

              最近見た商品

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

              閉じる

              比較リスト