(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

反射式環境定量分析システム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

反射式環境定量分析システム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
157,878円
税込単価
173,666円

【特長】・小型の反射式光度計で、別売のリフレクトクァント紙と併用することで、約...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    検査・計測器
  • サイズ:
    184×79×20mm
  • 電源(V):
    単4乾電池×4
  • 測定範囲:
    測定レンジ:4~90%rel.remission
  • 付属品:
    ストリップアダプタ、リキャリブレーション
  • 質量:
    253

型番

3-315-0495 解除

Loading...

型番3-315-0495
電源単4電池×4(付属)
セット内容本体
ストリップアダプタ
リキャリブレーション
メモリ50種類の測定方法
200回分の測定結果
光学精度0.1%rel.remission
重量253g
測定対象リフレクトクァント紙
動作環境温度/5~40℃
湿度/90%以下(20:80%以下)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-315-0495

1個

157,878( 173,666円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型の反射式光度計で、別売のリフレクトクァント紙と併用することで、約40種の多項目分析を簡単かつ定量的に行えます。
・農作物の栄養診断、飼料の分析、土壌の分析、水耕栽培の養水の診断、食品の成分分析、工場排水の分析、環境分析など、幅広い分野で使用できます。
・手軽に持ち運び可能なサイズのため、フィールドでの測定にも適しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

反射式環境定量分析システムの型番3-315-0495のページです。
型番3-315-0495に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

反射式環境定量分析システム

反射式環境定量分析システム

    散気管 ドリームストーン

    散気管 ドリームストーン

      クロール試験紙 0~100ppm

      クロール試験紙 0~100ppm

        ルシパック A3 Water(100回用)

        ルシパック A3 Water(100回用)

          タンパク残留測定スワブ CIT50 50入

          タンパク残留測定スワブ CIT50 50入

            密度・比重・濃度計 DMA35

            密度・比重・濃度計 DMA35

              メーカー ケニス アズワン ケニス ケニス 東京硝子器械 ケニス
              通常価格 157,878円 7,125円 4,372円 26,287円 10,328円 210,000円
              通常出荷日 4日目   1日目~   4日目   4日目   6日目   18日目  
              商品タイプ 検査・計測器 その他 その他 その他 - 検査・計測器
              サイズ 184×79×20mm - 5×85mm - - 245×103×126mm
              電源(V) 単4乾電池×4 - - - - 単3アルカリ乾電池×3
              測定範囲 測定レンジ:4~90%rel.remission - 0~100ppm - - 密度:0~3g/cm3 温度:0~40℃ 粘度:0~1000mPa・s
              付属品 ストリップアダプタ、リキャリブレーション - - - - -

              反射式環境定量分析システムのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました