(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブル酸素モニタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポータブル酸素モニタ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
80,750円 75,259円
税込単価
88,825円 82,785円

【特長】・《JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品》。・マ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • 詳細タイプ:
    ポータブル酸素モニタ
  • 内容量:
    1個

型番

3-359-0933 解除

Loading...

型番3-359-0933
応答時間90%応答20秒以内(20℃±2℃において)
警報設定値1st警報・2nd警報/18.0% オーバー警報/40.0%
検知範囲0~40.0%
検知方式隔膜ガルバニ電池方式
大きさ約69×53×150mm 約330g(ケーブル、電池、ベルトクリップ含む)
電源単3アルカリ電池×2本(付属)
付属プロテクトカバー ベルトクリップ リモートケーブル5m ネックストラップ
分解能0.1%
保護等級IP67相当
防爆性本質安全防爆構造(防爆等級:ExiaIICT4Ga)【申請中】
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-359-0933

1個

1個

80,750円

75,259

( 82,785円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・《JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品》。
・マンホールやタンクなどでの作業前測定に適した、投げ込みセンサ式の酸素モニタです。
・単3形アルカリ電池2本で約20000時間(約2年)連続して使用できます。
・耐衝撃・防水防塵構造(IP67相当)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポータブル酸素モニタの型番3-359-0933のページです。
型番3-359-0933に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブル酸素モニタ

ポータブル酸素モニタ

    装着型ガス濃度計 XOC-2200

    装着型ガス濃度計 XOC-2200

      酸素毒性ガス検知警報器GOT-110A2

      酸素毒性ガス検知警報器GOT-110A2

        酸素毒性ガス検知警報器GOT-110B2

        酸素毒性ガス検知警報器GOT-110B2

          メーカー ケニス アズワン ガステック ガステック
          通常価格 80,750円 89,945円 85,536円 86,418円
          通常出荷日 11日目   1日目   19日目   19日目  
          商品タイプ 関連用品 - - -
          詳細タイプ ポータブル酸素モニタ - - -
          内容量 1個 - - -

          ポータブル酸素モニタのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          検知管カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました