(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーハウス電子てんびん PX

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オーハウス電子てんびん PX

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
73,969円
税込単価
81,366円

【特長】・風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • サイズ(mm):
    209×321×309
  • 内容量:
    1台

型番

3-104-0353 解除

Loading...

型番繰り返し性皿寸法重量直線性電源
3-104-03531mg120mmφ4.5kg±2mgACアダプタ(付属)
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ電子天秤秤量(g)220
最小表示(mg)1サイズ(mm)209×321×309
内容量1台 - -

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-104-0353

220
1
1台

1個

73,969( 81,366円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。
・バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。
・USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オーハウス電子てんびん PXの型番3-104-0353のページです。
型番3-104-0353に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オーハウス電子てんびん PX

オーハウス電子てんびん PX

    音叉式電子天秤 QB-Ⅱシリーズ

    音叉式電子天秤 QB-Ⅱシリーズ

      アズプロ分析天秤 ASRシリーズ

      アズプロ分析天秤 ASRシリーズ

        音叉式電子天秤 UB-Sシリーズ

        音叉式電子天秤 UB-Sシリーズ

          A&D 分析用電子天秤 HR-250AZ

          A&D 分析用電子天秤 HR-250AZ

            MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g 内臓分銅搭載

            MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g 内臓分銅搭載

              A&D 電子天秤 HL-2000i

              A&D 電子天秤 HL-2000i

                パーソナル電子天秤 EKシリーズ(バックライト付き)

                パーソナル電子天秤 EKシリーズ(バックライト付き)

                  分析天びん(クインテックス)

                  分析天びん(クインテックス)

                    メーカー ケニス アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン 三商 アズワン アズワン
                    通常価格 73,969円 107,950円 134,072円 77,687円 107,979円 160,892円 9,792円 49,447円 252,631円
                    通常出荷日 9日目   10日目   1日目   10日目   6日目   1日目   4日目   16日目   1日目  
                    商品タイプ 電子天秤 電子天秤 分析天秤 電子天秤 - - - 電子天秤 分析天秤
                    サイズ(mm) 209×321×309 - - - - - - - -
                    内容量 1台 - - - - - - - -

                    オーハウス電子てんびん PXのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト