(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クレシアカウンタークロス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クレシアカウンタークロス【360個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,318円
税込価格
23,450円

【特長】・布製のふきんの代わりにご使用いただける厚手タイプのふきんです。・抗菌...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番材質
3-768-0736レーヨン不織布
3-768-0738
3-768-0740
商品情報を表示

型番リスト

型番
カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
1セット(360枚)

1パック

360個入り

21,318( 23,450円 )

7日目

ホワイト
1セット(360枚)

1パック

360個入り

21,318( 23,450円 )

8日目

ピンク
1セット(360枚)

1パック

360個入り

21,318( 23,450円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・布製のふきんの代わりにご使用いただける厚手タイプのふきんです。
・抗菌加工済、洗濯、漂白も可能です。
・色分けにより、用途別の管理が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クレシアカウンタークロス

クレシアカウンタークロス

    ワイプオール X50 ハンディワイパー(不織布ワイパー)

    ワイプオール X50 ハンディワイパー(不織布ワイパー)

      ハイジェネハンディワイパー 62101 青

      ハイジェネハンディワイパー 62101 青

        ハイジェネ ピンク ハンディワイパー

        ハイジェネ ピンク ハンディワイパー

          ハイジェネハンディワイパー 62101 ピンク

          ハイジェネハンディワイパー 62101 ピンク

            キムテックス

            キムテックス

              クレシアハンディワイパー専用置き型ディスペンサー

              クレシアハンディワイパー専用置き型ディスペンサー

                カウンタークロス薄手タイプ ブルー

                カウンタークロス薄手タイプ ブルー

                  ミラクルワイパー 4ツ折タイプ(中厚手)

                  ミラクルワイパー 4ツ折タイプ(中厚手)

                    工業用ウエットワイパー

                    工業用ウエットワイパー

                      プロワイプ ストロングタオル

                      プロワイプ ストロングタオル

                        TFぞうきん

                        TFぞうきん

                          キムテックス ホワイト

                          キムテックス ホワイト

                            メーカー ケニス 日本製紙クレシア アズワン 日本製紙クレシア アズワン アズワン 日本製紙クレシア アズワン 橋本クロス スリーボンド エリエール 小津産業 日本製紙クレシア
                            通常価格 21,318円 11,200円 1,810円 10,399円 11,200円 20,789円 23,400円 20,074円 12,573円 1,274円 10,409円 46,263円 28,165円
                            通常出荷日 7日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 不織布ウエス 不織布ウエス - 不織布ウエス 不織布ウエス 不織布ウエス - - 不織布ウエス 不織布ウエス 不織布ウエス 不織布ウエス 不織布ウエス
                            形状 ディスペンサー シート - シート シート シート ディスペンサー - シート シート シート シート シート
                            サイズ(mm) 350×600 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1セット(360枚) - - - - - - - - - - - -

                            クレシアカウンタークロスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました