(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防じん・防毒マスク 360g以下

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防じん・防毒マスク 360g以下

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,942円
税込単価
16,436円

【特長】・防毒マスク用面体と防じんマスク用面体がひとつの面体で対応できるように...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 防じんマスク用フィルタ・防毒マスク用吸収缶(低濃度用)は付属していません。
  • 吸収缶についてはこちらをご覧ください。

型番

3-348-0229 解除

Loading...

型番サイズ型式検定合格番号重さ
3-348-0229M防毒マスク(面体)/第TN450号
防じんマスク(面体+フィルタX3)/第TM607号
防じんマスク(面体+フィルタX2)/第TM634号
360g以下
(マスク単体)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-348-0229

1個

1個

14,942( 16,436円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防毒マスク用面体と防じんマスク用面体がひとつの面体で対応できるようになったツーウェイマスク(フィルタ2個タイプ)です。
・ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
・作業性を考慮したデザインの面体、フード付きの使い捨て式防護服や保護帽が装着しやすい形状です。
・伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
・接顔体は環境に優しい熱可塑性エラストマー製です。

(i)ご注意

  • 防じんマスク用フィルタ・防毒マスク用吸収缶(低濃度用)は付属していません。
  • 吸収缶についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防じん・防毒マスク 360g以下の型番3-348-0229のページです。
型番3-348-0229に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防じん・防毒マスク 360g以下

防じん・防毒マスク 360g以下

    使い捨て式防じんマスク 420シリーズ

    使い捨て式防じんマスク 420シリーズ

      防じん・防毒マスク 140g以下

      防じん・防毒マスク 140g以下

        防毒マスク(低濃度用0.1%以下)吸収缶1個仕様 GM166

        防毒マスク(低濃度用0.1%以下)吸収缶1個仕様 GM166

          マスク(防じん)

          マスク(防じん)

            使い捨て式防じんマスク"8205"

            使い捨て式防じんマスク"8205"

              防塵マスク

              防塵マスク

                メーカー ケニス アズワン ケニス アズワン ユニット スリーエムジャパン 東京硝子器械
                通常価格 14,942円 1,187円 2,850円 27,814円 9,735円 3,436円 3,659円
                通常出荷日 7日目   1日目   7日目   19日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 - マスク本体 マスク本体 -
                商品用途 取替式防じん 使い捨て防じん 取替式防じん - - 使い捨て防じん 使い捨て防じん
                メーカー型番 TW088 - TW025 - - - -
                サイズ M - M - - - -
                内容量 1個 - 1個 - - - -

                防じん・防毒マスク 360g以下のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました