(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タブレット用サーモグラフィー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タブレット用サーモグラフィー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
62,000円
税込価格
68,200円

【特長】・スマホ・タブレットで熱画像撮影・スマートフォンやタブレットに接続し、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    サーモグラフィカメラ
  • 測定温度範囲(℃):
    -20~400
  • 温度最小表示(℃):
    -20
  • 使用温度範囲(℃):
    0~35
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • サイズ(mm):
    68×14×34
  • 質量(g):
    36.5
  • 付属:
    専用ケース
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番3-107-05083-107-0509
カラーパレットグレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイール
キャプチャモード動画・静止画・タイムラプス(動画は解析不可MP4)
フレームレート8.7Hz
温度分解能0.15℃
画像モードMSX/デジタルカメラ/熱画像
最小撮像距離15cm~(MSX時30cm~)
視野角55×43°(±1°)
精度±3℃または±5℃(環境温度15~35℃) 測定対象物の温度5~120℃
耐落下衝撃性能1.8m
電源充電式バッテリー 稼働時間40分/充電時間1時間
熱画像解像度160×120 (可視画像 155万画素)
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
対応機種
データ形式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
iOS ver10.1以降
静止画/温度データ付JPEG 動画/MPEG(iOS用)
1個

1個

62,000( 68,200円 )

8日目

USB TYPE-CのAndroid
静止画/温度データ付JPEG 動画/MP4(Android用)
1個

1個

62,000( 68,200円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スマホ・タブレットで熱画像撮影
・スマートフォンやタブレットに接続し、無料アプリをダウンロードすればリアルタイムで赤外線画像を表示することができます
・画像や動画の撮影も簡単に行うことができ、共有も可能です
・画像の解析もアプリ上で行えます
・もののあたたまり方や動物・人間の体温などを熱画像で見ることでより直感的に温度状態を把握することができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タブレット用サーモグラフィー

タブレット用サーモグラフィー

    おんどとり LAN

    おんどとり LAN

      サーモレコーダー

      サーモレコーダー

        ネットワークサーモレコーダー

        ネットワークサーモレコーダー

          レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5634

          レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5634

            ボタン型温度ロガー

            ボタン型温度ロガー

              USB対応型温湿度データロガー

              USB対応型温湿度データロガー

                メモリ機能付温湿度記録計 SDカード保存可

                メモリ機能付温湿度記録計 SDカード保存可

                  デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

                  デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

                    SDカードデータロガデジタル温湿度計

                    SDカードデータロガデジタル温湿度計

                      メーカー ケニス ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 エー・アンド・デイ ケニス A-Gas Japan(旧FUSO) ケニス A-Gas Japan(旧FUSO) マザーツール
                      通常価格 62,000円 28,814円 31,402円 29,092円 32,931円 16,335円 23,728円 161,134円 47,263円 20,239円
                      通常出荷日 8日目   4日目   9日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ サーモグラフィカメラ 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計 温湿度記録計 放射温度計 - 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度記録計(ロガー)
                      測定温度範囲(℃) -20~400 - - - - -40~85 -40.0~+85.0 -20~80 -20~+60 0~50
                      温度最小表示(℃) -20 - - - - - - -20 - -
                      使用温度範囲(℃) 0~35 - - - - - - -20~50 - -
                      防滴・防水機能 なし なし - - - なし - なし - -

                      タブレット用サーモグラフィーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました