(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケニス マグネットスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケニス マグネットスタンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,700円
税込単価
12,870円

【特長】・強力マグネットで金属面などに簡単に固定ができるスタンドです。本体スイ...

詳細情報を確認する

型番

3-150-0576 解除

Loading...

型番重量付属
3-150-05761.5kg金属ベースプレート 長軸300mm
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-150-0576

1台

1個

11,700( 12,870円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力マグネットで金属面などに簡単に固定ができるスタンドです。本体スイッチひとつで固定できます
・先端はカメラネジになっているので、CCDカメラやデジタルカメラなどを装着することができます
・磁石がつかない場所でも使用できるように、金属ベースプレートも付属しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケニス マグネットスタンドの型番3-150-0576のページです。
型番3-150-0576に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケニス マグネットスタンド

ケニス マグネットスタンド

    フレキシブルマグネットスタンド(高級型) MGBS-FA

    フレキシブルマグネットスタンド(高級型) MGBS-FA

      マグネットベース(フレキシブル)

      マグネットベース(フレキシブル)

        回転クランプ

        回転クランプ

          ミニマグネットベース,吸着力(N):約250

          ミニマグネットベース,吸着力(N):約250

            フレキシブルバイス

            フレキシブルバイス

              マグネットベース フレキシブルタイプ 小型

              マグネットベース フレキシブルタイプ 小型

                テクロック マグネットベース MB-1040

                テクロック マグネットベース MB-1040

                  マグネット式ミニベース(吸着力200N)

                  マグネット式ミニベース(吸着力200N)

                    アーム先端微動送り機構

                    アーム先端微動送り機構

                      マグネットベース L-505

                      マグネットベース L-505

                        マグネットスタンド(先端新機構微調整機能付)

                        マグネットスタンド(先端新機構微調整機能付)

                          マグネットベース(ロック)

                          マグネットベース(ロック)

                            メーカー ケニス ミスミ ミスミ ノガ・ウォーターズ ミスミ カネテック 新潟精機(SK) テクロック トラスコ中山 ノガ・ウォーターズ ホーザン ミスミ ミスミ
                            通常価格 11,700円 5,038円 4,355円 1,450円 5,649円 68,945円 5,508円 - 4,461円 7,900円 10,700円 4,250円 5,885円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(作業保持具タイプ) マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ)
                            パーツ区分 支柱タイプ用 - - 支柱タイプ用 - - - - - アームタイプ用 - - -
                            取付ねじ カメラネジ:1/4 M8×1.25 M8×P1.25 - M5×P0.8 - M8×1.25 - - -  1/4” × 20山 (JIS B7103) M8×1.25 M8×P1.25
                            マグネット幅(mm) 212 50 50 - 30 50 50 - 31 - - 50 50
                            マグネット奥行(mm) 60 60 60 - 35 73 60 - 31 - - 60 75

                            ケニス マグネットスタンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました