(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸穴ピッチ用デジタルノギス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

丸穴ピッチ用デジタルノギス

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
48,666円 ~ 51,818円
税込価格
53,533円 ~ 57,000円

"穴の中心間寸法"を素早く測定できます。【特長】・ABSスケール内蔵により、電...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 出力端子付
  • IP67(耐じん型、防浸型)
  • 種類:
    穴ピッチノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 校正証明書:
    なし
  • 保護等級(防水):
    IP67(防水)
  • ソーラーパネル:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • 最小内側測定長(mm):
    10.1
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番器差(mm)最小表示測定データ電源容器保護等級
3-311-0818±0.030.01mm出力端子ありボタン電池SR44×1(付属)IP67
3-311-0819
商品情報を表示

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
160
1個

1個

48,666( 53,533円 )

6日目

210
1個

1個

51,818( 57,000円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

"穴の中心間寸法"を素早く測定できます。
【特長】
・ABSスケール内蔵により、電源ONごとの原点合わせが不要です。

ノギス一覧 穴ピッチノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸穴ピッチ用デジタルノギス

丸穴ピッチ用デジタルノギス

    デジタルノギス(最大測定長100~200mm)

    デジタルノギス(最大測定長100~200mm)

      573シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス(校正文書付)

      573シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス(校正文書付)

        オフセットノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        オフセットノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          通信機能付デジタルノギス

          通信機能付デジタルノギス

            デジタルノギス(プリセットタイプ)

            デジタルノギス(プリセットタイプ)

              デジタルノギス(最大測定長150~200mm)

              デジタルノギス(最大測定長150~200mm)

                ポイントノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                ポイントノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  カノン 丸穴ピッチノギス E-RZ

                  カノン 丸穴ピッチノギス E-RZ

                    300mm デジタルノギス EA725DB-300A

                    300mm デジタルノギス EA725DB-300A

                      573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P

                      573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P

                        デジタルノギス カーボンF EDV-150

                        デジタルノギス カーボンF EDV-150

                          CN形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          CN形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー ケニス ケニス ミツトヨ ミツトヨ ケニス 新潟精機(SK) ミスミ ミツトヨ 中村製作所 エスコ ミツトヨ E-Value ミツトヨ
                            通常価格 48,666円 7,600円 47,565円 33,255円 23,750円 8,864円 5,623円 27,765円 63,840円 47,010円 36,855円 2,793円 118,143円
                            通常出荷日 6日目   11日目   26日目   26日目   6日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 26日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   26日目  
                            種類 穴ピッチノギス 標準ノギス - - 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス - 穴ピッチノギス 標準ノギス 穴ピッチノギス 標準ノギス -
                            表示方式 デジタル デジタル - - デジタル デジタル デジタル - デジタル デジタル - デジタル -
                            校正証明書 なし なし - - なし なし なし - なし なし - - -
                            保護等級(防水) IP67(防水) - - - IP54(防滴) - - - - IP67(防水) - - -
                            ソーラーパネル なし なし - - なし なし なし - なし - - - -

                            丸穴ピッチ用デジタルノギスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました