(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コアハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コアハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
50,146円 ~ 56,612円  特別価格 
税込価格
55,161円 ~ 62,273円  特別価格 

【特長】・作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です・墜...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • 種類:
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 腿バックル:
    ワンタッチ
  • フック口開き(mm):
    50
  • ベルト幅(mm):
    45
  • 胴ベルトタイプ:
    ワンタッチバックル
  • 胸ベルト幅(mm):
    30
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1600
  • ランヤード寸法幅(mm):
    15
  • 最大使用可能質量(kg):
    100
  • 仕様詳細:
    第一種ショックアブソーバー付、箱入り

(i)ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
材質4
胴ベルト幅×長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
オレンジ
L
4956133065262
163-1916
3490.000
ハーネスベルト部・胴ベルト部・ショックアブソーバ:ナイロン、ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル:アルミ
ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・胴ベルト調節金具・フック回転部:スチール、ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め・胴ベルト通し・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック
胴ベルト先端金具:ステンレス、胴ベルトバックル:プラスチック&スチール
フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
50×1400

1個

56,612円

38,094

( 41,903円 )

1日目

オレンジ
M
4956133064906
163-3454
3500
-
-
-
-
50×1200

1個

50,146円

40,297

( 44,327円 )

1日目

パープル
L
4956133065255
163-6590
3490.000
ハーネスベルト部・胴ベルト部・ショックアブソーバ:ナイロン、ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル:アルミ
ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・胴ベルト調節金具・フック回転部:スチール、ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め・胴ベルト通し・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック
胴ベルト先端金具:ステンレス、胴ベルトバックル:プラスチック&スチール
フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
50×1400

1個

56,612円

38,094

( 41,903円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です
・墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです
・装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです
・片手で操作できる巻取り式のランヤード、ワン・ハンドリトラ付きです

(i)ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コアハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

コアハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

    コアハーネス ワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

    コアハーネス ワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

      コアハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き

      コアハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き

        コアハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

        コアハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

          コアハーネス ツインSRリトラ オレンジ Mサイズ

          コアハーネス ツインSRリトラ オレンジ Mサイズ

            コアハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

            コアハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

              コアハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)

              コアハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)

                コアハーネス オレンジ Mサイズ

                コアハーネス オレンジ Mサイズ

                  コアハーネス 胴ベルト付き ツインランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK)

                  コアハーネス 胴ベルト付き ツインランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK)

                    コアハーネス オレンジ Lサイズ

                    コアハーネス オレンジ Lサイズ

                      スマートハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

                      スマートハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

                        黒影ハーネス Mサイズ ワン・ハンドリトラ Mサイズ

                        黒影ハーネス Mサイズ ワン・ハンドリトラ Mサイズ

                          黒影ハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                          黒影ハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                            メーカー 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工
                            通常価格 50,146円 36,532円 36,532円 50,146円 50,146円 37,669円 28,268円 22,680円 37,669円 22,660円 34,874円 33,282円 46,910円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 - ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 - ハーネス型安全帯 - ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯
                            種類 巻取りタイプ 巻取りタイプ 巻取りタイプ 巻取りタイプ - - - - - - - - 巻取りタイプ
                            ツインランヤード - - -
                            胴ベルト - - -
                            腿バックル ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ

                            コアハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました