(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コアハーネス オレンジ Mサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コアハーネス オレンジ Mサイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,680円
税込単価
24,948円

【特長】・作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。・...

詳細情報を確認する

  • 色:
    オレンジ
  • 腿バックル:
    ワンタッチ
  • サイズ:
    M
  • JANコード:
    4956133049293
  • トラスココード:
    163-8170
  • 質量(g):
    1500.0
  • ベルト幅(mm):
    45
  • 胸ベルト寸法 幅(mm):
    30
  • 腿部バックルタイプ:
    ワンタッチ
  • 適応ベルト幅(mm):
    45
  • 胴ベルト寸法(mm)幅×長さ:
    50×1200

(i)ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。

型番

TH-502-OT-OR-M-BX 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH-502-OT-OR-M-BX

1個

22,680( 24,948円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
・墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
・装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。

(i)ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コアハーネス オレンジ Mサイズの型番TH-502-OT-OR-M-BXのページです。
型番TH-502-OT-OR-M-BXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コアハーネス オレンジ Mサイズ

コアハーネス オレンジ Mサイズ

    コアハーネス オレンジ Lサイズ

    コアハーネス オレンジ Lサイズ

      ライトハーネス 青 Lサイズ

      ライトハーネス 青 Lサイズ

        コアハーネス ワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

        コアハーネス ワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

          スマートハーネス Lサイズ

          スマートハーネス Lサイズ

            スマートハーネス Mサイズ

            スマートハーネス Mサイズ

              レヴォハーネス Mサイズ

              レヴォハーネス Mサイズ

                コアハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                コアハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                  コアハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き

                  コアハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き

                    コアハーネス ツインSRリトラ オレンジ Mサイズ

                    コアハーネス ツインSRリトラ オレンジ Mサイズ

                      ライトハーネス SRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

                      ライトハーネス SRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

                        コアハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)

                        コアハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)

                          コアハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

                          コアハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

                            メーカー 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工
                            通常価格 22,680円 22,660円 13,474円 36,532円 19,077円 19,343円 18,196円 50,146円 36,532円 50,146円 27,226円 28,268円 37,669円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            オレンジ オレンジ オレンジ - - オレンジ - - オレンジ
                            腿バックル ワンタッチ ワンタッチ - ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ
                            サイズ M L L M L M M - - M - - M
                            JANコード 4956133049293 4956133049354 4956133049385 4956133064883 4956133067297 4956133049255 4956133049279 - - 4956133075087 - - 4956133065019
                            トラスココード 163-8170 163-5048 163-8221 163-8251 163-5058 163-5038 163-8226 - - 163-5020 - - 163-6642

                            コアハーネス オレンジ Mサイズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました