(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライトハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ライトハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
46,119円  特別価格 
税込価格
50,731円  特別価格 

【特長】・必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現してい...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • 種類:
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 腿バックル:
    ワンタッチ
  • サイズ:
    L
  • 質量(g):
    2790.000
  • 材質1:
    ベルト部:ポリエステル&ナイロン
  • 材質2:
    胸バックル・腿バックル:アルミ、ベルト調整金具・背中D環・フック回転部:スチール
  • 材質3:
    ベルト通し・D環止め・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック、ショックアブソーバ:ナイロン
  • 材質4:
    フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
  • フック口開き(mm):
    50
  • ベルト幅(mm):
    45
  • 胸ベルト幅(mm):
    30
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1600
  • ランヤード寸法幅(mm):
    15
  • 最大使用可能質量(kg):
    100
  • 仕様詳細:
    第一種ショックアブソーバー付、箱入り

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4956133075223
163-3467

1個

46,119円

32,541

( 35,795円 )

1日目

4956133075230
163-1915

1個

46,119円

32,541

( 35,795円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。
・安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。
・織ロープ長さが常に最短となる巻取式ランヤードSRリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。
・ロック取り式SRリトラ2個付きです
・万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
・フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
・2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
【材質】
・ベルト部:ポリエステル&ナイロン
・胸バックル・腿バックル:アルミ、ベルト調整金具・背中D環・フック回転部:スチール
・ベルト通し・D環止め・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック、ショックアブソーバ:ナイロン
・フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました