(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コアハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

コアハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,669円 30,745円
税込単価
41,436円 33,820円

【特長】・作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です・墜...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
    オレンジ
  • 腿バックル:
    ワンタッチ
  • サイズ:
    M
  • JANコード:
    4956133065019
  • トラスココード:
    163-6642
  • 質量(g):
    2700
  • フック口開き(mm):
    50
  • ベルト幅(mm):
    45
  • 胴ベルトタイプ:
    ワンタッチバックル
  • 胴ベルト幅×長さ(mm):
    50×1200
  • 胸ベルト幅(mm):
    30
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1100・1200~1550
  • ランヤード寸法幅(mm):
    32
  • 最大使用可能質量(kg):
    100
  • 仕様詳細:
    第一種ショックアブソーバー付、箱入り

(i)ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TH-502-2NV93SV-OT-OR-M-2R23-BX 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品種類ハーネス型安全帯ツインランヤード
胴ベルトオレンジ
腿バックルワンタッチサイズM
JANコード4956133065019トラスココード163-6642
質量(g)2700フック口開き(mm)50
ベルト幅(mm)45胴ベルトタイプワンタッチバックル
胴ベルト幅×長さ(mm)50×1200胸ベルト幅(mm)30
ランヤード寸法長さ(mm)1100・1200~1550ランヤード寸法幅(mm)32
最大使用可能質量(kg)100仕様詳細第一種ショックアブソーバー付、箱入り

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH-502-2NV93SV-OT-OR-M-2R23-BX

1個

37,669円

30,745

( 33,820円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です
・墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです
・装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです
・ノビロンランヤードは、使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛りを防げます

(i)ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コアハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)の型番TH-502-2NV93SV-OT-OR-M-2R23-BXのページです。
型番TH-502-2NV93SV-OT-OR-M-2R23-BXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コアハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

コアハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

    コアハーネス 胴ベルト付き ツインランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK)

    コアハーネス 胴ベルト付き ツインランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK)

      コアハーネス ツインSRリトラ オレンジ Mサイズ

      コアハーネス ツインSRリトラ オレンジ Mサイズ

        コアハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

        コアハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

          コアハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)

          コアハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)

            コアハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

            コアハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

              レヴォハーネス ツインランヤード付き ワン・ハンドリトラ+ノビロン

              レヴォハーネス ツインランヤード付き ワン・ハンドリトラ+ノビロン

                コアハーネス ワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

                コアハーネス ワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

                  ライトハーネス ツインランヤード付き 三つ打ちロープ

                  ライトハーネス ツインランヤード付き 三つ打ちロープ

                    ライトハーネス ツインロープ式 青 Mサイズ

                    ライトハーネス ツインロープ式 青 Mサイズ

                      コアハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き

                      コアハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き

                        ライトハーネス SRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

                        ライトハーネス SRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

                          レヴォハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

                          レヴォハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

                            メーカー 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工
                            通常価格 37,669円 37,669円 50,146円 50,146円 28,268円 50,146円 33,871円 36,532円 22,011円 20,370円 36,532円 27,226円 32,704円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 - ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 - ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯
                            ツインランヤード - -
                            胴ベルト - -
                            オレンジ - オレンジ - - パープル その他 オレンジ - - - その他
                            腿バックル ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ

                            コアハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト