(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラシレスドライバー スクリューカウンター内蔵 BLG-BC1シリーズ

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブラシレスドライバー スクリューカウンター内蔵 BLG-BC1シリーズ

通常価格(税別)
36,318円 ~ 44,374円
税込価格
39,950円 ~ 48,811円

ねじ締めミスを見逃さない【特長】・作業におけるヒューマンエラーを防止!作業負担...

詳細情報を確認する

  • コード長さ(m):
    2
  • トルク切替:
    無段階調整

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ねじ締めミスを見逃さない
【特長】
・作業におけるヒューマンエラーを防止!作業負担を軽減しながら適切なねじ締めをサポートします。
・ドライバーとスクリューカウンターが一体になり、コンパクトかつ省スペースに最適です。
商品情報を表示

型番リスト

型番
出力トルク(N・m)
適合ねじ:小ねじ(mm)
スタート方式
適合ねじ:タッピンねじ(mm)
回転速度(min⁻¹)
全長(mm)
ボディ径(mm)
適合電源
ビット受け口
添付品
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
0.1-0.55
1.4-2.6
レバースタート式
1.4-2.3
HI:1,000、LOW:690
206
φ32.7
T-45BL、T-70BL
ハイオスシャンク(標準):H4
ハイオスシャンクビット各1本:H4+#1(φ4.0×40mm)、H4+#2(φ4.0×40mm)/スプリング:白/ドライバーコード2m(6P)
370

1個

36,318( 39,950円 )

-

  • 注文停止中
0.1-0.55
1.4-2.6
レバースタート式
1.4-2.3
HI:1,000、LOW:690
206
φ32.7
T-45BL、T-70BL
六角シャンク:1/4HEX
スプリング:白/ドライバーコード2m(6P)
370

1個

36,318( 39,950円 )

-

  • 注文停止中
0.3-1.0
2.3-3.0
プッシュ/レバー両用
2.0-2.6
HI:1,500、LOW:1,000
235
Max:φ38、Min:φ32(非円形)
T-45BL、T-70BL
ハイオスシャンク(標準):H4
ハイオスシャンクビット各1本:H4+#1(φ4.0×40mm)、H4+#2(φ4.0×40mm)/六角L型レンチ1本:対辺5mm/ドライバーコード2m(6P)
425

1個

40,921( 45,013円 )

-

  • 注文停止中
0.2-1.2
2.0-3.0
プッシュ/レバー両用
2.0-3.0
HI:1,000、LOW:690
235
Max:φ38、Min:φ32(非円形)
T-45BL、T-70BL
ハイオスシャンク(標準):H5(両用受口)、六角シャンク:5HEX(両用受口)
ハイオスシャンクビット各1本:H5+#1(φ5.0×60mm)、H5+#2(φ5.0×60mm)/六角L型レンチ1本:対辺5mm/ドライバーコード2m(6P)
425

1個

40,921( 45,013円 )

-

  • 注文停止中
0.3-1.0
2.3-3.0
プッシュ/レバー両用
2.0-2.6
HI:1,500、LOW:1,000
235
Max:φ38、Min:φ32(非円形)
T-45BL、T-70BL
ハイオスシャンク(標準):H5(両用受口)、六角シャンク:5HEX(両用受口)
ハイオスシャンクビット各1本:H5+#1(φ5.0×60mm)、H5+#2(φ5.0×60mm)/六角L型レンチ1本:対辺5mm/ドライバーコード2m(6P)
425

1個

40,921( 45,013円 )

-

  • 注文停止中
0.2-1.2
2.0-3.0
プッシュ/レバー両用
2.0-3.0
HI:1,000、LOW:690
235
Max:φ38、Min:φ32(非円形)
T-45BL、T-70BL
ハイオスシャンク(標準):H5(両用受口)、六角シャンク:5HEX(両用受口)
ハイオスシャンクビット各1本:H5+#1(φ5.0×60mm)、H5+#2(φ5.0×60mm)/六角L型レンチ1本:対辺5mm/ドライバーコード2m(6P)
425

1個

40,921( 45,013円 )

-

  • 注文停止中
0.3-1.0
2.3-3.0
プッシュ/レバー両用
2.0-2.6
HI:1,500、LOW:1,000
235
Max:φ38、Min:φ32(非円形)
T-45BL、T-70BL
ハイオスシャンク(標準):H5(両用受口)、六角シャンク:5HEX(両用受口)
ハイオスシャンクビット各1本:H5+#1(φ5.0×60mm)、H5+#2(φ5.0×60mm)/六角L型レンチ1本:対辺5mm/ドライバーコード2m(6P)
425

1個

40,921( 45,013円 )

-

  • 注文停止中
0.2-1.2
2.0-3.0
プッシュ/レバー両用
2.0-3.0
HI:1,000、LOW:690
235
Max:φ38、Min:φ32(非円形)
T-45BL、T-70BL
六角シャンク:1/4HEX
六角L型レンチ1本:対辺5mm/ドライバーコード2m(6P)
425

1個

40,921( 45,013円 )

-

  • 注文停止中
0.3-1.0
2.3-3.0
プッシュ/レバー両用
2.0-2.6
HI:1,500、LOW:1,000
235
Max:φ38、Min:φ32(非円形)
T-45BL、T-70BL
ハイオスシャンク(標準):1/4HEX
六角L型レンチ1本:対辺5mm/ドライバーコード2m(6P)
425

1個

40,921( 45,013円 )

-

  • 注文停止中
0.5-1.5
2.3-3.0
プッシュ/レバー両用
2.0-2.6
HI:1,800、LOW:1,200
235
Max:φ38、Min:φ32(非円形)
T-70BL
ハイオスシャンク(標準):1/4HEX
六角L型レンチ1本:対辺5mm/ドライバーコード2m(6P)
425

1個

44,374( 48,811円 )

-

  • 注文停止中
0.5-2.0
2.0-4.0
プッシュ/レバー両用
2.0-3.0
HI:730
235
Max:φ38、Min:φ32(非円形)
T-45BL、T-70BL
ハイオスシャンク(標準):1/4HEX
六角L型レンチ1本:対辺5mm/ドライバーコード2m(6P)
425

1個

40,921( 45,013円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ締めミスを見逃さない
【特長】
・作業におけるヒューマンエラーを防止!作業負担を軽減しながら適切なねじ締めをサポートします。
・ドライバーとスクリューカウンターが一体になり、コンパクトかつ省スペースに最適です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラシレスドライバー スクリューカウンター内蔵 BLG-BC1シリーズ

ブラシレスドライバー スクリューカウンター内蔵 BLG-BC1シリーズ

    スクリューカウンター対応ドライバー BLG-OPCシリーズ

    スクリューカウンター対応ドライバー BLG-OPCシリーズ

      スクリューカウンター対応ドライバー BL-OPCシリーズ

      スクリューカウンター対応ドライバー BL-OPCシリーズ

        ブラシ付き自動機用ドライバー

        ブラシ付き自動機用ドライバー

          ねじ締めカウンタ DLR5640-WN

          ねじ締めカウンタ DLR5640-WN

            普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Sシリーズ

            普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Sシリーズ

              普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ

              普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ

                ブラシレスドライバーパルスシステム内蔵BLG-BC-2シリーズ

                ブラシレスドライバーパルスシステム内蔵BLG-BC-2シリーズ

                  精密小ねじ用電動ドライバーCLタイプミニ型

                  精密小ねじ用電動ドライバーCLタイプミニ型

                    メーカー ハイオス ハイオス ハイオス ハイオス 日東工器 日東工器 日東工器 ハイオス ハイオス
                    通常価格 36,318円 28,389円 47,323円 30,564円 52,840円 7,999円 42,804円 38,364円 29,595円
                    通常出荷日 9日目~   19日目   5日目   19日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   9日目  
                    コード長さ(m) 2 2 1.5 3 - - - 2 -
                    トルク切替 無段階調整 無段階調整 無段階調整 無段階調整 - - - 無段階調整 -

                    ブラシレスドライバー スクリューカウンター内蔵 BLG-BC1シリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    最近見た商品

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                    閉じる

                    比較リスト