(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラシレスドライバーVBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブラシレスドライバーVBシリーズ

通常価格(税別)
47,699円 ~ 50,512円
税込価格
52,469円 ~ 55,563円

【特長】・モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減します。・...

詳細情報を確認する

  • 電源(V):
    AC100
  • コード長さ(m):
    3
  • トルク切替:
    無段階調整
  • プラグ形状:
    Aタイプ

(i)ご注意

  • 商品の掲載画像は代表画像です。

型番

未確定26件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
出力トルク(N・m)
適合ねじ:小ねじ(mm)
スタート方式
適合ねじ:タッピンねじ(mm)
回転速度(min⁻¹)
消費電力(W)
全長(mm)
詳細タイプ
ボディ径(mm)
ビット受け口 ハイオスシャンク(標準)
ビット受け口 六角シャンク
添付品
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
0.2-1
2.0-4.0
レバースタート式
2.0-3.0
1800
20
255
高回転仕様
φ33
H4
-
ハイオスシャンクビット各1本(+#1(φ4×40mm)、+#2(φ4×40mm))、ひら2ピン変換プラグ1ヶ(アース付き)
526

1個

47,699( 52,469円 )

-

  • 注文停止中
0.25-1.5
2.0-4.0
レバースタート式
20.-3.0
970
20
255
-
φ33
H5(両用受口)
5HEX(両用受口)
ハイオスシャンクビット各1本(+#1(φ5×60mm)、+#2(φ5×60mm))、トルク調整スプリング(シルバー)、ひら2ピン変換プラグ1ヶ(アース付き)
526

1個

47,699( 52,469円 )

-

  • 注文停止中
0.2-1
2.0-4.0
レバースタート式
2.0-3.0
1800
20
255
高回転仕様
φ33
H5(両用受口)
5HEX(両用受口)
ハイオスシャンクビット各1本(+#1(φ5×60mm)、+#2(φ5×60mm))、ひら2ピン変換プラグ1ヶ(アース付き)
526

1個

47,699( 52,469円 )

-

  • 注文停止中
0.25-1.5
2.0-4.0
プッシュスタート式
2.0-3.0
1800
20
255
高回転仕様
φ33
H4
-
ハイオスシャンクビット各1本(+#1(φ4×40mm)、+#2(φ4×40mm))、ひら2ピン変換プラグ1ヶ(アース付き)
526

1個

47,699( 52,469円 )

-

  • 注文停止中
0.25-1.5
2.0-4.0
プッシュスタート式
20.-3.0
970
20
255
-
φ33
H5(両用受口)
5HEX(両用受口)
ハイオスシャンクビット各1本(+#1(φ5×60mm)、+#2(φ5×60mm))、トルク調整スプリング(シルバー)、ひら2ピン変換プラグ1ヶ(アース付き)
526

1個

47,699( 52,469円 )

-

  • 注文停止中
0.25-1.5
2.0-4.0
プッシュスタート式
2.0-3.0
1800
20
255
高回転仕様
φ33
H5(両用受口)
5HEX(両用受口)
ハイオスシャンクビット各1本(+#1(φ5×60mm)、+#2(φ5×60mm))、ひら2ピン変換プラグ1ヶ(アース付き)
526

1個

47,699( 52,469円 )

-

  • 注文停止中
0.25-1.5
2.0-4.0
プッシュスタート式
20.-3.0
970
20
255
-
φ33
-
1/4HEX
ひら2ピン変換プラグ1ヶ(アース付き)
526

1個

47,699( 52,469円 )

-

  • 注文停止中
0.25-1.5
2.0-4.0
プッシュスタート式
20.-3.0
970
20
255
-
φ33
H5(両用受口)
5HEX(両用受口)
ハイオスシャンクビット各1本(+#1(φ5×60mm)、+#2(φ5×60mm))、トルク調整スプリング(シルバー)、ひら2ピン変換プラグ1ヶ(アース付き)
526

1個

47,699( 52,469円 )

-

  • 注文停止中
0.25-1.5
2.0-4.0
プッシュスタート式
2.0-3.0
1800
20
255
高回転仕様
φ33
H5(両用受口)
5HEX(両用受口)
ハイオスシャンクビット各1本(+#1(φ5×60mm)、+#2(φ5×60mm))、ひら2ピン変換プラグ1ヶ(アース付き)
526

1個

47,699( 52,469円 )

-

  • 注文停止中
0.25-1.5
2.0-4.0
プッシュスタート式
2.0-3.0
1800
20
255
高回転仕様
φ33
-
1/4HEX
ひら2ピン変換プラグ1ヶ(アース付き)
526

1個

47,699( 52,469円 )

-

  • 注文停止中
0.25-1.5
2.0-4.0
レバースタート式
20.-3.0
970
20
255
-
φ33
-
1/4HEX
トルク調整スプリング(シルバー)、ひら2ピン変換プラグ1ヶ(アース付き)
526

1個

47,699( 52,469円 )

-

  • 注文停止中
0.25-1.5
2.0-4.0
レバースタート式
20.-3.0
970
20
255
-
φ33
-
5HEX
トルク調整スプリング(シルバー)、ひら2ピン変換プラグ1ヶ(アース付き)
526

1個

47,699( 52,469円 )

-

  • 注文停止中
0.2-1
2.0-4.0
レバースタート式
2.0-3.0
1800
20
255
高回転仕様
φ33
-
5HEX
ひら2ピン変換プラグ1ヶ(アース付き)
526

1個

47,699( 52,469円 )

-

  • 注文停止中
0.2-1
2.0-4.0
レバースタート式
2.0-3.0
1800
20
255
高回転仕様
φ33
-
1/4HEX
ひら2ピン変換プラグ1ヶ(アース付き)
526

1個

47,699( 52,469円 )

-

  • 注文停止中
0.4-1.8
2.6-4.0
プッシュスタート式
2.6-3.0
2000
40
286
-
Max:φ41、Min:φ39(非円形)
-
1/4HEX
調整用+ねじ:M2.6(なべ小ねじ)、ひら2ピン変換プラグ1ヶ(アース付き)
750

1個

47,699( 52,469円 )

-

  • 注文停止中
0.4-1.8
2.6-4.0
レバースタート式
2.6-3.0
2000
40
263
-
φ39
-
1/4HEX
調整用+ねじ:M2.6(なべ小ねじ)、ひら2ピン変換プラグ1ヶ(アース付き)
750

1個

47,699( 52,469円 )

-

  • 注文停止中
0.4-2
2.0-4.0
レバースタート式
2.0-3.0
800
20
255
高トルク仕様
φ33
H5(両用受口)
5HEX(両用受口)
ハイオスシャンクビット各1本(+#1(φ5×60mm)、+#2(φ5×60mm))、調整用+ねじ:M2.6(なべ小ねじ)、ひら2ピン変換プラグ1ヶ(アース付き)
526

1個

49,233( 54,156円 )

-

  • 注文停止中
0.4-2
2.0-4.0
プッシュスタート式
2.0-3.0
800
20
255
高トルク仕様
φ33
H5(両用受口)
5HEX(両用受口)
ハイオスシャンクビット各1本(+#1(φ5×60mm)、+#2(φ5×60mm))、調整用+ねじ:M2.6(なべ小ねじ)、ひら2ピン変換プラグ1ヶ(アース付き)
526

1個

49,233( 54,156円 )

-

  • 注文停止中
0.4-2
2.0-4.0
プッシュスタート式
2.0-3.0
800
20
255
高トルク仕様
φ33
-
1/4HEX
調整用+ねじ:M2.6(なべ小ねじ)、ひら2ピン変換プラグ1ヶ(アース付き)
526

1個

49,233( 54,156円 )

-

  • 注文停止中
0.4-2
2.0-4.0
レバースタート式
2.0-3.0
800
20
255
高トルク仕様
φ33
-
1/4HEX
調整用+ねじ:M2.6(なべ小ねじ)、ひら2ピン変換プラグ1ヶ(アース付き)
526

1個

49,233( 54,156円 )

-

  • 注文停止中
0.5-3
3.0-5.0
プッシュスタート式
3.0-4.0
1200
40
286
-
Max:φ41、Min:φ39(非円形)
-
1/4HEX
調整用+ねじ:M2.6(なべ小ねじ)、ひら2ピン変換プラグ1ヶ(アース付き)
750

1個

47,699( 52,469円 )

-

  • 注文停止中
0.5-3
3.0-5.0
レバースタート式
3.0-4.0
1200
40
286
-
φ39
-
1/4HEX
調整用+ねじ:M2.6(なべ小ねじ)、ひら2ピン変換プラグ1ヶ(アース付き)
750

1個

47,699( 52,469円 )

-

  • 注文停止中
1-3
3.0-5.0
レバースタート式
3.0-4.0
2000
20
263
高回転、高トルク仕様
φ39
H5(両用受口)
5HEX(両用受口)
ハイオスシャンクビット各1本(+#1(φ5×60mm)、+#2(φ5×60mm))、調整用+ねじ:M2.6(なべ小ねじ)、ひら2ピン変換プラグ1ヶ(アース付き)
-

1個

50,512( 55,563円 )

-

  • 注文停止中
1-3
3.0-5.0
プッシュスタート式
3.0-4.0
2000
20
286
高回転、高トルク仕様
Max:φ41、Min:φ39(非円形)
H5(両用受口)
5HEX(両用受口)
ハイオスシャンクビット各1本(+#1(φ5×60mm)、+#2(φ5×60mm))、調整用+ねじ:M2.6(なべ小ねじ)、ひら2ピン変換プラグ1ヶ(アース付き)
750

1個

50,512( 55,563円 )

-

  • 注文停止中
1-3
3.0-5.0
プッシュスタート式
3.0-4.0
2000
20
286
高回転、高トルク仕様
Max:φ41、Min:φ39(非円形)
-
1/4HEX
調整用+ねじ:M2.6(なべ小ねじ)、ひら2ピン変換プラグ1ヶ(アース付き)
750

1個

50,512( 55,563円 )

-

  • 注文停止中
1-3
3.0-5.0
レバースタート式
3.0-4.0
2000
20
263
高回転、高トルク仕様
φ39
-
1/4HEX
調整用+ねじ:M2.6(なべ小ねじ)、ひら2ピン変換プラグ1ヶ(アース付き)
-

1個

50,512( 55,563円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減します。
・入力はACコンセントへダイレクトに接続できます。

(i)ご注意

  • 商品の掲載画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラシレスドライバーVBシリーズ

ブラシレスドライバーVBシリーズ

    ブラシ付きドライバーVZシリーズ

    ブラシ付きドライバーVZシリーズ

      ブラシ付きドライバーCLシリーズ

      ブラシ付きドライバーCLシリーズ

        自動機用ブラシレス電動ドライバ DLV30A/45A/70Aシリーズ

        自動機用ブラシレス電動ドライバ DLV30A/45A/70Aシリーズ

          普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Cシリーズ

          普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Cシリーズ

            ヤマト バイブレータ YV-20型 200V60HZ

            ヤマト バイブレータ YV-20型 200V60HZ

              メーカー ハイオス ハイオス ハイオス 日東工器 日東工器 ヤマト
              通常価格 47,699円 34,272円 28,900円 80,965円 2,815円 76,269円
              通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目   1日目~   5日目~   14日目  
              電源(V) AC100 AC100 - AC100 50/60Hz - -
              コード長さ(m) 3 3 - - - -
              トルク切替 無段階調整 無段階調整 無段階調整 - - -
              プラグ形状 Aタイプ - - - - -

              ブラシレスドライバーVBシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました