(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧エアホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高圧エアホース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,509円
税込単価
15,960円

ワンタッチジョイント付き高圧用エアホースです。高圧対応。長さ(m): 20

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    高圧用エアホース
  • 詳細タイプ:
    高圧対応
  • ホース径(mm):
    9×5.3

型番

A-41654 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-41654

ホース・エアリール
20

1個

14,509( 15,960円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチジョイント付き高圧用エアホースです。高圧対応。
長さ(m): 20

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧エアホースの型番A-41654のページです。
型番A-41654に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧エアホース

高圧エアホース

    エアホース ハードプレミアム SAHP-H610・SAHP-H620

    エアホース ハードプレミアム SAHP-H610・SAHP-H620

      空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ

      空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ

        ウレタンチューブ6mm×10M

        ウレタンチューブ6mm×10M

          ウレタンホース(カプラ付き)

          ウレタンホース(カプラ付き)

            高圧スリックホース

            高圧スリックホース

              高圧スリックスリムホース

              高圧スリックスリムホース

                エアホースプレミアム

                エアホースプレミアム

                  "ハンディーエアーリール"交換ホース(HAP-210JT用)

                  "ハンディーエアーリール"交換ホース(HAP-210JT用)

                    エアホース ソフトプレミアム

                    エアホース ソフトプレミアム

                      エアホース HPプレミアム

                      エアホース HPプレミアム

                        シールテープ 5m巻・10m巻・15m巻

                        シールテープ 5m巻・10m巻・15m巻

                          スリックホース

                          スリックホース

                            メーカー マキタ SK-11 SK-11 SK-11 シグネット マキタ マキタ SK-11 日平機器 SK-11 SK-11 SK-11 マキタ
                            通常価格 14,509円 4,797円 1,446円 2,208円 6,850円 10,977円 10,344円 4,705円 9,179円 4,002円 9,838円 402円 6,120円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目   3日目   3日目~   1日目   3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            商品タイプ 高圧用エアホース - - - - 高圧スリックホース 高圧スリックスリムホース - - - - - スリックホース
                            詳細タイプ 高圧対応 - - - - 高圧対応 高圧対応 - - - - - -
                            ホース径(mm) 9×5.3 - - - - - 8×4 - - - - - -

                            高圧エアホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました