(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リセットキー F-245

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リセットキー F-245

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,759円
税込単価
8,535円

【特長】アースラインマーカーのリセットキーです。管理者が専用のリセットキーで表...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    静電気対策接地用品
  • 外形寸法(mm):
    67(W)×92(H)×28(D)
  • JANコード:
    4962772092453
  • 重量(g):
    150
  • 電源:
    マンガン006P電池(6F22)×1 付属

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ外形寸法
F-245静電気対策接地用品67(W)×92(H)×28(D)mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-245

1個

7,759( 8,535円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
アースラインマーカーのリセットキーです。
管理者が専用のリセットキーで表示のリセットを行います。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リセットキー F-245の型番F-245のページです。
型番F-245に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リセットキー F-245

リセットキー F-245

    アースラインマーカー F-240/F-241

    アースラインマーカー F-240/F-241

      アース線 F-127-3

      アース線 F-127-3

        アースラインチェッカー

        アースラインチェッカー

          アースターミナル F-161・F-162

          アースターミナル F-161・F-162

            静電気対策接地用アクセサリー スナップファスナー

            静電気対策接地用アクセサリー スナップファスナー

              静電気対策接地用アクセサリー リストストラップ接地システム

              静電気対策接地用アクセサリー リストストラップ接地システム

                フロアマットグランドコード 静電気対策接地用品

                フロアマットグランドコード 静電気対策接地用品

                  リストストラップ F-155

                  リストストラップ F-155

                    アースシール・キャップセット F-127-2

                    アースシール・キャップセット F-127-2

                      アースターミナル F-166

                      アースターミナル F-166

                        メーカー ホーザン ホーザン ホーザン アズワン ホーザン DESCO JAPAN DESCO JAPAN アズワン 三商 ホーザン ホーザン
                        通常価格 7,759円 5,040円 1,190円 5,420円 5,844円 1,632円 4,930円 1,530円 6,190円 1,630円 1,630円
                        通常出荷日 2日目   2日目   3日目   8日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   2日目   3日目  
                        商品タイプ 静電気対策接地用品 静電気対策接地用品 静電気対策接地用品 その他 静電気対策接地用品 静電気対策接地用品 静電気対策接地用品 静電気対策接地用品 - 静電気対策接地用品 静電気対策接地用品
                        外形寸法(mm) 67(W)×92(H)×28(D) 53(W)×105(H)×9(D) - - 42(W)×26(H)×88(D)mm - - - - - 42(W)×20(H)×88(D)
                        JANコード 4962772092453 - - - - - - - - 4962772490310 -
                        重量(g) 150 - - - - - - - - - 40
                        電源 マンガン006P電池(6F22)×1 付属 - - - - - - - - - -

                        リセットキー F-245のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        静電気対策接地用品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました