(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸煙器 FA-431 100V 2極接地プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吸煙器 FA-431 100V 2極接地プラグ【1~2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
770円 ~ 88,936円
税込価格
847円 ~ 97,830円

【特長】・ローコストフィルター搭載・0.3μm以上の粒子を97%カット・オプシ...

詳細情報を確認する

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 付属のフィルター類が約4倍の長寿命に
    コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルターをプレフィルターとメインフィルターに採用。
    高性能HEPAフィルター搭載のFA-430に比べ、約4倍の寿命を実現しました。
    ※フィルターの寿命については作業環境や各種条件によって変化します。
  • サブフィルターを使えば約10倍の長寿命に
  • 自動機の吸煙器としても最適
    プレフィルター・メインフィルターの詰まりを早める大きな粒子をオプションのサブフィルターで取り除くことで、プレフィルター・メインフィルターの寿命が約10倍(FA-430比較)になります。
    本体用は自動機に組み込むなどフィルターの交換サイクルを長くしたい場合に、ノズル用は手はんだ付けなど吸込みが悪くなったらすぐにフィルターを交換できる環境にと、用途に合わせて使い分けてください。
吸煙器 FA-431 100V 2極接地プラグ 特長1
  • 付属のリモコンで電源のON/OFFが可能
    本体を作業台の下に置いてもかがむことなく、リモコンでON/OFFできます。
  • 静音設計でパワフル吸引、風量調節はLOW・MEDIUM・HIGHの3段階
    FA-430のお知らせ機能とフィルター性能以外は全てFA-430と同じ性能。作業環境に応じてFA-430、またはFA-431を選んでください。
吸煙器 FA-431 100V 2極接地プラグ 特長2

<本体>

型番FA431-81
電源AC100V 50/60Hz
消費電力120W
プラグ形状2極接地型プラグ
運転音※150dB(A)(MEDIUMモード)
処理風量※2HIGHモード4.7m3/min.
MEDIUMモード3.7m3/min.
LOWモード2.8m3/min.
捕集効率HIGHモード97%(≧0.3μm)
MEDIUMモード
LOWモード
静圧1,500Pa
外形寸法W330×H366×D343mm
重量7.2kg

※1:運転音は全面1m。無響音室で測定。

※2:ダクト2本使用時。

[セット内容]

  • 本体
  • メインフィルターL 品番A5033
  • プレフィルターL:10枚 品番A5034
  • キャップ 品番B3619
  • 電源コード 品番B2387
  • リモコン 品番C5035
  • オプション
  • ■サブフィルター・フィルターケース
    サブフィルターで大きな粒子を取り除くことで、プレフィルター・メインフィルターの寿命が約10倍延びます。(FA-430比較)
  • ■ベンチトップ型フード
    空調などの影響をシャットアウト。上部へ逃げる煙を逃したくない時に。
    ベンチトップ型フードを使う場合は以下の専用ダクト・ダクトバンド・アダプターも必要です。

 

型番品名
FA431-81本体吸煙器
A5033交換部品メインフィルター
A5034プレフィルター 10枚入り
A5035オプションサブフィルター・
フィルターケース
サブフィルター 本体用
A5036サブフィルター 角型ノズル用
A5037サブフィルター 丸型ノズル用
B5146フィルターケース 角型ノズル用
B5147フィルターケース 丸型ノズル用
B2418ベンチトップ型フードベンチトップ型フード
B2410ダクト(φ75×2m 自立不可)
B2416ダクトバンド(2本入り)
B3621アダプター(3インチ用)
B3619キャップキャップ
C5035リモコンリモコン
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
消費電力(W)
運転音量
処理風量(m3/min)
捕集効率
ダクト長(m)
外形寸法(mm)
商品タイプ
その他
詳細タイプ
適応製品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
関連部品
-
-
-
-
-
-
-
オプション
メインフィルターL
-
-

1個

13,552( 14,907円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

関連部品
-
-
-
-
-
-
-
オプション
プレフィルターL:10枚
-
-

1個

3,714( 4,085円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

関連部品
-
-
-
-
-
-
-
オプション
サブフィルター本体用(5枚入り)
FA431-81
10

1個

1,632( 1,795円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

関連部品
-
-
-
-
-
-
-
オプション
サブフィルター角型ノズル用(20枚入り)
FA431-81
-

1個

1,824( 2,006円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

関連部品
-
-
-
-
-
-
-
オプション
サブフィルター丸型ノズル用(20枚入り)
FA431-81
-

1個

1,824( 2,006円 )

5日目

関連部品
-
-
-
-
-
-
-
オプション
ダクト(Φ75×2m 自立不可)
FA430-01、FA431-81
-

1個

10,611( 11,672円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

関連部品
-
-
-
-
-
-
-
オプション
ダクトバンド(2本入り)
FA430-01、FA431-81
-

1パック

2個入り

1,800( 1,980円 )

5日目

関連部品
-
-
-
-
-
-
-
オプション
ベンチトップ型フード
FA430-01、FA431-81
-

1個

19,292( 21,221円 )

5日目

関連部品
-
-
-
-
-
-
-
オプション
キャップ
FA430-01、FA431-81
-

1個

880( 968円 )

7日目

関連部品
-
-
-
-
-
-
-
オプション
アダプター(3インチ用)
FA430-01、FA431-81
-

1個

770( 847円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

関連部品
-
-
-
-
-
-
-
オプション
フィルターケース丸型ノズル用
FA431-81
-

1個

880( 968円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

空気清浄
120
50dB(A)(MEDIUMモード)
2.8~4.7
97%(≧0.3μm)
Φ0.055×1.2(ESD SAFE)
330(W)×366(H)×343(D)
吸煙器
-
-
-
-

1個

88,936( 97,830円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローコストフィルター搭載
・0.3μm以上の粒子を97%カット
・オプションのサブフィルターで更に長寿命に
・大量のはんだ付け作業がある現場などに最適
・静音設計なのにパワフル吸引
・コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸煙器 FA-431 100V 2極接地プラグ

吸煙器 FA-431 100V 2極接地プラグ

    こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FH200-02

    こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FH200-02

      ローコストタイプ はんだ槽 FX-300

      ローコストタイプ はんだ槽 FX-300

        はんだこてテスター FG-101用オプション

        はんだこてテスター FG-101用オプション

          ZERO SMOG TL KIT1 吸煙・脱臭器ノズルセット 100V-120V

          ZERO SMOG TL KIT1 吸煙・脱臭器ノズルセット 100V-120V

            窒素ガス発生器 FX-780

            窒素ガス発生器 FX-780

              こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FM-2024用

              こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FM-2024用

                グリップラバー(静電対策品)

                グリップラバー(静電対策品)

                  フラックス 001 電子部品用 1000ML

                  フラックス 001 電子部品用 1000ML

                    糸はんだ供給器 375 100-240V

                    糸はんだ供給器 375 100-240V

                      プリヒーター FR-830 100V 2極接地プラグ

                      プリヒーター FR-830 100V 2極接地プラグ

                        Metcal 卓上型ハンダ煙清浄機 BVX101

                        Metcal 卓上型ハンダ煙清浄機 BVX101

                          吸煙・脱臭ユニット MG100S 本体セット/交換用メインフィルター

                          吸煙・脱臭ユニット MG100S 本体セット/交換用メインフィルター

                            メーカー 白光 白光 白光 白光 WELLER 白光 白光 goot(太洋電機産業) 白光 白光 白光 DESCO JAPAN WELLER
                            通常価格 770円 5,016円 36,655円 400円 11,536円 139,869円 12,587円 300円 5,800円 27,535円 35,252円 77,660円 39,745円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   5日目   1日目~   4日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  

                            吸煙器 FA-431 100V 2極接地プラグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸煙器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました